|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|---|---|---|---|
Обязательный аксессуар | 066290 | CLN ЛПмех.упр.жал/шт/тент сл.к | Лицевая панель | 10 |
С этим товаром покупают | 066601 | CLN Рамка 1п "Серый глянец" | Рамка | 10 |
С этим товаром покупают | 066611 | CLN Рамка 1п "Кофейный глянец" | Рамка | 10 |
С этим товаром покупают | 066621 | CLN2 Рамка 1п Сл.кость глянец | Рамка | 10 |
С этим товаром покупают | 066631 | CLN2 Рамка 1п Бел.глянец | Рамка | 10 |
С этим товаром покупают | 066681 | CLN Рамка 1п "Черный глянец" | Рамка | 10 |
С этим товаром покупают | 067012 | CLN Выключатель ЭКО | Механизм | 10 |
Похожие товары с улучшенными характеристиками | 067082 | Светорегулятор 600Вт CLN | Механизм | 10 |
Похожие товары с улучшенными характеристиками | 067083 | Celiane Светорегулятор 400Вт | Механизм | 10 |
С этим товаром покупают | 067405 | Термостат с датчиком CLN | Механизм | 10 |
Обязательный аксессуар | 067955 | CLN2 Накл. выкл.жалюзи Графит | Лицевая панель | 10 |
Обязательный аксессуар | 068151 | CLN ЛПмех.упр.жал/шт/тент бел. | Лицевая панель | 10 |
Обязательный аксессуар | 068451 | CLN ЛПмех.упр.жал/шт/тент тит. | Лицевая панель | 10 |
Обязательный аксессуар | 080251 | Суппорт 1п 2м MSC-CLN | Суппорт | 10 |
Уровень упаковки | Размерность (mm x mm x mm) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 40x45x45 | 0.08 | 0.036 | 1 ШТ | 3245060676018 |
В упаковке | 286x97x57 | 1.58 | 0.360 | 10 ШТ | 3414971387386 |
В большой упаковке | 398x298x176 | 20.87 | 3.900 | 100 ШТ | 3414971387393 |
На паллете | 1000x1200x339 | 406.8 | 39.000 | 1000 ШТ | 3414971147331 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [1] Рабочий | |
Код ТН ВЭД | 8536500700 | |
Страна-производитель | Франция | |
Название Mapics товара | CLN ВЫКЛ.ДЛЯ ЖАЛ./ШТОР/ТЕНТА | |
Максимальная температура хранения | 70.00000 | °C |
Минимальная температура хранения | -10.00000 | °C |
ABC класс для товара | B | |
Механизм или аксессуар | M | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 1000 | |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200.00 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 406.80 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 39.00 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000.00 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 339.00 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | 3414971147331 | |
Standard delivery lead time | 0 | Дней |
Exceptional order quantity (Mapics) | 260 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Ширина изделия | 45 | мм |
Высота изделия | 45 | мм |
Длина изделия | 40 | мм |
Коммерческий цвет | 0.00000 | |
Макс. сечение кабеля | 2.50000 | мм² |
Тип/способ подключения | 0.00000 | |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | 0.00000 | |
IP степень защиты | 0.00000 | |
Монтажная глубина | 24.00000 | мм |
Максимальная рабочая температура | 50.00000 | °C |
Минимальная рабочая температура | -5.00000 | °C |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Количество полюсов | 1 | |
Количество модулей | 2 | |
Тип комплектации | Механизм (базовый элемент) | |
Модель/исполнение | Переключатель 1-полюс. | |
Тип включения/управления | Клавиша (качели) | |
Электрич. и механич. блокировка | ![]() | |
Механическое управление | ![]() | |
Электронное управление | ![]() | |
Способ/место крепления | Модульная стойка для корпусов | |
Материал | Пластик | |
Качество / свойство материала | Термопласт | |
Свободный от галогенов | ![]() | |
Защитное покрытие | Необработанная | |
Тип поверхности | Матовый (-ая) | |
Способ/ тип крепления | Безвинтовое зажимное крепление | |
Цвет | Серый | |
Цвет по RAL | 7016 | |
Прозрачный | ![]() | |
Поле для надписи/информац. поверхность | ![]() | |
Подходит для степени защиты (IP) | IP41 | |
Номинальный ток | 6 | А |
Номинальное напряжение | 250 | В |
Количество клавиш | 3 | |
Количество полюсов | 1-полюсный | |
Не заполнено | ||
Доступна поддержка IFTTT | Требуется | Скидка |
Цвет - название от производителя | Скидка | |
Минимальная глубина встраивания монтажной коробки | мм |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Детализация серии | Celiane | |
Товарная группа | ЭУИ Luxe | |
Расширенное наименование товара | Выключатель привода - Программа Celiane - 230 В~ |
Е-Каталог Россия |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Коммерческие страницы | DC405_0687.pdf |
Сертификаты | TC-D11029_21.pdf |
Сертификаты | TC-B00208_19.pdf |
Сертификаты | TC-B00319_21.pdf |
Инструкции | F00562RU-03.pdf |