|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|
Уровень упаковки | Размерность (mm x mm x mm) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 8.5x90x82 | 0.06 | 0.035 | 1 ШТ | 3245060690717 |
В упаковке | 125x125x100 | 1.56 | 0.180 | 5 ШТ | 3414971376519 |
В большой упаковке | 400x300x235 | 28.2 | 2.330 | 60 ШТ | 3414971376526 |
На паллете | 1000x1200x398 | 477.6 | 23.280 | 600 ШТ | 3414972127387 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [1] Рабочий | |
Код ТН ВЭД | 3926909709 | |
Страна-производитель | Франция | |
Название Mapics товара | РАМКА IP44 1 ПОСТ CLN БЕЛ | |
Максимальная температура хранения | 70.00000 | °C |
Минимальная температура хранения | -10.00000 | °C |
ABC класс для товара | B | |
Механизм или аксессуар | A | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 600 | |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200.00 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 477.60 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 23.28 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000.00 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 398.00 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | 3414972127387 | |
Standard delivery lead time | 0 | Дней |
Exceptional order quantity (Mapics) | 80 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Ширина изделия | 90 | мм |
Высота изделия | 82 | мм |
Длина изделия | 8.5 | мм |
Коммерческий цвет | 0.00000 | |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | 0.00000 | |
IP степень защиты | 0.00000 | |
Максимальная рабочая температура | 70.00000 | °C |
Минимальная рабочая температура | -10.00000 | °C |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK04 | |
Диаметро отверстия | 53.6 | мм |
С монтажной решеткой | ![]() | |
Количество разъемов | 1 | |
Количество постов/ гнезд/ мест | 1 | |
Ориентация монтажа | Горизонтальн. и вертикальн. | |
Цвет - название от производителя | Белый | |
Цвет | Белый | |
Высота | 82 | мм |
Ширина | 90 | мм |
Глубина | 8.5 | мм |
Степень защиты (IP) | IP44 | |
Способ/ тип крепления | Безвинтовое зажимное крепление | |
С откидной крышкой | ![]() | |
Материал | Пластик | |
Качество / свойство материала | Термопласт | |
Тип поверхности | Блестящий/ глянцевый | |
Поле для надписи/информац. поверхность | ![]() | |
Подходит для установки в кабель-канал | ![]() | |
Количество постов по горизонтали | 1 | |
Количество постов по вертикали | 1 | |
Подходит для скрытого монтажа (заподлицо) | ![]() | |
Подходит для установки в пол | ![]() | |
Подходит для встроенного монтажа | ![]() | |
Модель с плоской поверхностью | ![]() | |
Свободный от галогенов | ![]() | |
Защитное покрытие | Необработанная | |
Цвет по RAL | 9003 | |
Прозрачный | ![]() | |
Не заполнено | ||
Число модулей по горизонтали (модульная система) | Скидка | |
Количество модулей по вертикали (для модульных серий) | Требуется | Скидка |
Ширина монтажная (встраив.) | мм | |
Высота монтажная (встраив.) | мм |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Детализация серии | Celiane | |
Товарная группа | ЭУИ Luxe | |
Расширенное наименование товара | Рамка 1 пост - Программа Celiane - IP 44 - белый |
Е-Каталог Россия |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Коммерческие страницы | DC405_0694.pdf |
Сертификаты | TC-D48410_21.pdf |
Сертификаты | ТС-В00336_19.pdf |