|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|
Уровень упаковки | Размерность (mm x mm x mm) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 40x64x64 | 0.16 | 0.085 | 1 ШТ | 3245060696290 |
В упаковке | 100x94x72 | 0.68 | 0.090 | 1 ШТ | 3245060696290 |
В большой упаковке | 305x265x118 | 9.54 | 1.010 | 10 ШТ | 3414971390591 |
На паллете | 1000x1200x399 | 478.8 | 24.260 | 240 ШТ | 3414971390607 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [1] Рабочий | |
Код ТН ВЭД | 8536508008 | |
Страна-производитель | Франция | |
Название Mapics товара | Перекл двойной для жал, бел | |
Максимальная температура хранения | 60.00000 | °C |
Минимальная температура хранения | -25.00000 | °C |
ABC класс для товара | C | |
Механизм или аксессуар | M | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 240 | |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200.00 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 478.80 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 24.26 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000.00 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 399.00 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | 3414971390607 | |
Standard delivery lead time | 16 | Дней |
Exceptional order quantity (Mapics) | 176 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Ширина изделия | 64 | мм |
Высота изделия | 64 | мм |
Длина изделия | 40 | мм |
Коммерческий цвет | 0.00000 | |
Макс. сечение кабеля | 2.50000 | мм² |
Тип/способ подключения | 0.00000 | |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | 0.00000 | |
IP степень защиты | 0.00000 | |
Монтажная глубина | 26.00000 | мм |
Максимальная рабочая температура | 60.00000 | °C |
Минимальная рабочая температура | -25.00000 | °C |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Количество полюсов | 1 | |
Глубина устройства | 40 | |
Надпись/маркировка | Нет | |
Ширина устройства | 64 | |
Высота устройства | 64 | |
Тип контактов | 1 переключающий (ПК) контакт | |
С подсветкой | ![]() | |
Количество клавиш | 1 | |
Сигнальный контакт состояния | ![]() | |
Тип комплектации | Механизм с центральной платой | |
Модель/исполнение | Переключатель 1-полюс. | |
Тип включения/управления | Клавиша (качели) | |
Электрич. и механич. блокировка | ![]() | |
Механическое управление | ![]() | |
Электронное управление | ![]() | |
Способ/место крепления | Скрытая установка | |
Материал | Пластик | |
Качество / свойство материала | Термопласт | |
Свободный от галогенов | ![]() | |
Защитное покрытие | Необработанная | |
Тип поверхности | Матовый (-ая) | |
Способ/ тип крепления | Безвинтовое зажимное крепление | |
Цвет | Белый | |
Цвет по RAL | 9003 | |
Прозрачный | ![]() | |
Поле для надписи/информац. поверхность | ![]() | |
Подходит для степени защиты (IP) | IP55 | |
Номинальный ток | 10 | А |
Номинальное напряжение | 250 | В |
Количество клавиш | 2 | |
Количество полюсов | 1-полюсный | |
Не заполнено | ||
Доступна поддержка IFTTT | Требуется | Скидка |
Цвет - название от производителя | Скидка | |
Количество модулей | Скидка | |
Минимальная глубина встраивания монтажной коробки | мм |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Товарная группа | Legrand General family | |
Детализация серии | Plexo | |
Расширенное наименование товара | Двухклавишный переключатель для прямого управления приводами - Программа Plexo - белый |
Е-Каталог Россия |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Коммерческие страницы | DC405_0812.pdf |
Сертификаты | TC-D11029_21.pdf |
Сертификаты | TC-B03452.pdf |
Инструкции | 0064HW3-02.pdf |
Инструкции | F00332RU-01.pdf |