|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|
Уровень упаковки | Размерность (mm x mm x mm) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 0x0x0 | 0.68 | 0.080 | 1 ШТ | 3414970421630 |
В упаковке | 100x94x72 | 0.68 | 0.080 | 1 ШТ | 3414970421630 |
В большой упаковке | 328x263x215 | 18.55 | 1.910 | 20 ШТ | 3414970640994 |
На паллете | 1200x1000x380 | 456 | 19.200 | 240 ШТ | 3414970696977 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [6] Закрыт | |
Механизм или аксессуар | M | |
Страна-производитель | Франция | |
Название Mapics товара | MOS ZB ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БЕЗ N | |
Основной поставщик | 500000 | |
ABC class (расчет в штуках) | C | |
ABC class (расчет в деньгах) | C | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 240 | |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 456 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 19.2 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 380 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | 3414970696977 | |
Стандартное время доставки (кол-во рабочих дней) | 19 | Дней |
Исключительное количество в заказе | 40 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Расширенное наименование товара | MyHome Play Zigbee. Mosaic. Выключатель-приемник (радио) без N, 1 канал ON-OFF 300Вт | |
Товарная группа | ЭУИ Luxe | |
Детализация серии | Home automation - My Home Play (LG) | |
Тип номенклатуры | Товар |
Описание | Значение | ЕдИзм | |
---|---|---|---|
Класс ETIM | [EC001358] Радиопередатчик |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Радиочастота | 2450 | МГц |
Система непрерывно изменяющегося кода | ![]() | |
Ручной радиопередатчик | ![]() | |
Радиопередатчик скрытого монтажа | ![]() | |
Радиопередатчик наруж. монтажа | ![]() | |
Радиокодирующее устройство | ![]() | |
Степень защиты (IP) | IP20 | |
Источник питания | 230 В перемен. тока | |
Длина кода (бит) | 1016 | |
Дальность передачи | 150 | м |
Защитная крышка клавиатуры | ![]() | |
Не заполнено | ||
Модуляция | Требуется | Скидка |
Количество команд | Требуется | Скидка |