|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|
Уровень упаковки | Размерность (mm x mm x mm) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 0x0x0 | 0.37 | 0.096 | 1 ШТ | 3414970544353 |
В упаковке | 101x41x89 | 0.37 | 0.096 | 1 ШТ | 3414970544353 |
В большой упаковке | 290x210x118 | 7.19 | 1.099 | 10 ШТ | 3414970544360 |
На паллете | 1000x1200x281 | 337.2 | 18.683 | 170 ШТ | 3414970604385 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [6] Закрыт | |
Механизм или аксессуар | M | |
Страна-производитель | Германия | |
Название Mapics товара | KNX MSC ПУЛЬТ БЕСПРОВ. | |
ABC класс для товара | C | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 170 | |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 337.2 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 18.683 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 281 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | 3414970604385 | |
Exceptional order quantity (Mapics) | 5 | |
Код ТН ВЭД | 8526920008 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Цвет | Белый | |
Радиочастота | 2450 | МГц |
Модуляция | FM (УКВ) | |
Система непрерывно изменяющегося кода | ![]() | |
Ручной радиопередатчик | ![]() | |
Радиопередатчик скрытого монтажа | ![]() | |
Радиопередатчик наруж. монтажа | ![]() | |
Радиокодирующее устройство | ![]() | |
Степень защиты (IP) | IP20 | |
Источник питания | Прочее | |
Длина кода (бит) | 1016 | |
Дальность передачи | 150 | м |
Защитная крышка клавиатуры | ![]() | |
Не заполнено | ||
Количество команд | Требуется | Скидка |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Расширенное наименование товара | KNX Mosaic. Пульт беспроводной 1-клавишный 2-канальный. Белый | |
Товарная группа | Автоматизация Legrand | |
Детализация серии | KNX - controls |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Коммерческий цвет | 0.00000 |
Е-Каталог Россия |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Коммерческие страницы | DC405_0986.pdf |
Сертификаты | TC-D11029_21.pdf |