|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|
Уровень упаковки | Размерность (mm x mm x mm) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 40x71x71 | 0.24 | 0.025 | 1 ШТ | 3245060800413 |
В упаковке | 0x0x0 | 0 | 0 | 0 ШТ | |
В большой упаковке | 376x156x203 | 11.91 | 1.268 | 50 ШТ | 3414970812926 |
На паллете | 1200x1000x1563 | 1875.6 | 168.644 | 6650 ШТ |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [1] Рабочий | |
Механизм или аксессуар | M | |
Код ТН ВЭД | 3925901000 | |
Страна-производитель | Франция | |
Название Mapics товара | КОРОБКА СУХ.ПЕР. 1П ГЛ.40ММ | |
Максимальная температура хранения | 60.00000 | °C |
Минимальная температура хранения | -5.00000 | °C |
ABC класс для товара | A | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 6650 | |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1875.6 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 168.644 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1563 | мм |
Штрих код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | ||
Standard delivery lead time | 0 | Дней |
Exceptional order quantity (Mapics) | 1500 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Ширина изделия | 71 | мм |
Высота изделия | 71 | мм |
Длина изделия | 40 | мм |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | 0.00000 | |
IP степень защиты | 0.00000 | |
Максимальная рабочая температура | 40.00000 | °C |
Минимальная рабочая температура | -5.00000 | °C |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Тип крышки | Нет | |
Форма | Круглый (-ая) | |
Ввод с тыльной стороны | ![]() | |
Монтажное коммутационное оборудование | Винт или распорка | |
Для трубы диаметром | 0 | |
Разъем | Нет | |
Количество вводов | 4 | |
Крышка | Нет | |
Замыкание трубы | ![]() | |
Ширина | 71 | мм |
Внутр. глубина | 38 | мм |
Степень защиты (IP) | IP20 | |
С гвоздевыми наконечниками | ![]() | |
Длина | 71 | мм |
Крепление светильника с помощью крюка | ![]() | |
Тип проходного корпуса | Предварительно размеченный | |
С винтами | ![]() | |
Защитное покрытие | Необработанная | |
Конструктивное исполнение | Ответвительная коробка устройства (круглая/квадратная) | |
Фиксированное положение зажима | ![]() | |
Сохранение работоспособности (целостность цепи) | Нет | |
Герметизирующая/уплотняемая (-ий) | ![]() | |
Крепление крышки | Не применимо | |
Количество полюсов зажима | 0 | |
Макс. поперечное сечение проводника | 0 | мм² |
Ветронепроницаемая | ![]() | |
С экранированием | ![]() | |
Модель/исполнение | Одинарный (-ая) | |
Оснащение/установленное оборудование | Нет | |
Глубина | 40 | мм |
Диаметр | 67 | мм |
Для электрич. арматуры в количестве | 2 | |
Подходит для кабеля диаметром: | 16 ... 25 | мм |
Способ/место крепления | Пустотел. (полая) стена | |
Материал | Пластик | |
Свободный от галогенов | ![]() | |
Цвет | Желтый | |
Не заполнено | ||
С вращающимся кольцом | Скидка | |
Возможность соединения в цепь | Скидка | |
Глубина | мм | |
Ввод в корпус через выбивное отверстие | Скидка | |
Ввод в корпус через уплотнительную мембрану | Скидка | |
Ввод в корпус через патрубок | Скидка | |
Ввод в корпус через ступенчатую мемрану | Скидка | |
Блокировка труб опционально | Скидка | |
Количество сальников предусмотрено | Скидка | |
Степень защиты (NEMA) | Требуется | Скидка |
Прозрачная крышка | Требуется | Скидка |
Специальное применение | Скидка |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Серия для ЭТМ | Mounting boxes - Batibox | |
Детализация серии | Mounting boxes - Batibox | |
Товарная группа | Retail/PRO | |
Набор характеристик маркетинговой фамилии | MFS0610 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Расширенное наименование товара | Коробка одноместная - Программа Batibox - для сухих перегородок - винт/захват - 1-местная - глубина 40 |
Е-Каталог Россия |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Коммерческие страницы | DC405_0794.pdf |
Инструкции | LGAHWEULGW.pdf |