Поиск товара

Карточка товара

Артикул: 080149
Наименование товара:Batib.Кор.д/кирп.ст 3м.гл.40мм
Бренд:Legrand
Группа продукции:Электроустановочные изделия
Сегмент продукции:Монтажные и рапределительные коробки
Серия продукции:Монтажные коробки для кирпичных и бетонных стен
Тип продукции:Стандартные монтажные коробки для кирпичных и бетонных стен
Подтип продукции:
Е-каталог - уровень 1:A0001
Е-каталог - уровень 2:B0003
Е-каталог - уровень 3:C0020
Е-каталог - фильтр 1:D0137
Е-каталог - фильтр 2:
Серия:311 Коробки монтажные для электроустановочного оборудования
Статус артикула:Под заказ Т2
Минимальное количество:10
Основная единица измерения товара:ШТ
Статус в базе Item MS:Временно не доступен
Статус фото:Загружено
Статус сертификата:Не подлежит сертификации
Дата окончания действия разрешительных документов:31.12.2023
Тариф (РУБ. без НДС): 945.02 [Дата тарифа 2023-03-01]

Тип связиАртикулОписаниеМаркировка в чертежеПриоритет

Уровень упаковки Размерность
(mm x mm x mm)
Объем (дм3) Брутто вес ед. (кг) Кол-во в упаковкеEAN code
Без упаковки113x67x440.330.1061 ШТ3245060801496
В упаковке0x0x0000 ШТ
В большой упаковке215x175x1405.271.06010 ШТ3414971252073
На паллете1000x1200x31037229.790280 ШТ

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Item life status (статус жизни товара) [1] Рабочий
Механизм или аксессуар M
Код ТН ВЭД 3925901000
Страна-производитель Португалия
Название Mapics товара КОР. ДЛЯ КИРП.СТ 3МОД. ГЛ.40ММ
Максимальная температура хранения 60.00000°C
Минимальная температура хранения -5.00000°C
ABC класс для товара C
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) 280
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) 1200.00мм
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) 372.00л (дм³)
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) 29.79КГ
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) 1000.00
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) 310.00мм
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта)
Standard delivery lead time 16Дней
Exceptional order quantity (Mapics) 20

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Ширина изделия 113мм
Высота изделия 67мм
Длина изделия 44мм
Ударопрочность по стандарту EN 50102 0.00000
IP степень защиты 0.00000
Максимальная рабочая температура 40.00000°C
Минимальная рабочая температура -5.00000°C
Класс ETIM [EC002601] Коробка/корпус для скрытого монтажа в стене/потолке

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Тип крышкиНет
Конструктивное исполнениеОтветвительная коробка устройства (круглая/квадратная)
Тип проходного корпусаПредварительно размеченный
Защитное покрытиеНеобработанная
С винтами
Ветронепроницаемая
С гвоздевыми наконечниками
Крепление светильника с помощью крюка
Модель/исполнениеПрочее
Крепление крышкиНе применимо
Степень защиты (IP)IP20
КрышкаНет
Замыкание трубы
Сохранение работоспособности (целостность цепи)Нет
С экранированием
Монтажное коммутационное оборудованиеВинт или распорка
ФормаПрямоугольн.
Ввод с тыльной стороны
Для трубы диаметром0
Глубина44мм
Герметизирующая/уплотняемая (-ий)
Подходит для кабеля диаметром:20 ... 25мм
Макс. поперечное сечение проводника0мм²
РазъемНет
Количество вводов14
Количество полюсов зажима0
Фиксированное положение зажима
Оснащение/установленное оборудованиеНет
Для электрич. арматуры в количестве3
Ширина67мм
Длина113мм
Внутр. глубина44мм
Способ/место крепленияОблицовка/ наруж. отделка кирпичной кладки
МатериалПластик
Свободный от галогенов
ЦветКрасный
Не заполнено
С вращающимся кольцомСкидка
Возможность соединения в цепьСкидка
ДиаметрТребуетсямм
Глубинамм
Ввод в корпус через выбивное отверстиеСкидка
Ввод в корпус через уплотнительную мембрануСкидка
Ввод в корпус через патрубокСкидка
Ввод в корпус через ступенчатую мемрануСкидка
Блокировка труб опциональноСкидка
Количество сальников предусмотреноСкидка
Степень защиты (NEMA)ТребуетсяСкидка
Прозрачная крышкаТребуетсяСкидка
Специальное применениеСкидка

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Детализация серии Mounting boxes - Batibox
Товарная группа Retail/PRO
Расширенное наименование товара Коробка многоместная - Программа Batibox - для кирпичных стен - для изделий Mosaic - 3 модуля - глубина 40
Тип номенклатуры Товар
Е-Каталог Россия

Назначение файлаИмя файла
Коммерческие страницыDC405_0794.pdf
ИнструкцииLGXSVFSBSB.pdf