|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|
Уровень упаковки | Размерность (mm x mm x mm) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 235x230x80 | 4.32 | 0.381 | 1 ШТ | 3414970341433 |
В упаковке | 0x0x0 | 0 | 0 | 0 ШТ | |
В большой упаковке | 235x230x80 | 4.32 | 0.380 | 1 ШТ | 3414970341433 |
На паллете | 1000x1200x723 | 867.6 | 53.340 | 140 ШТ | 3414970733573 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [1] Рабочий | |
Механизм или аксессуар | M | |
Страна-производитель | Франция | |
Название Mapics товара | МОНТАЖНАЯ КОРОБКА (65MM) | |
ABC класс для товара | B | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 140 | |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200.00 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 867.60 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 53.34 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000.00 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 723.00 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | 3414970733573 | |
Код ТН ВЭД | 3925901000 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Расширенное наименование товара | Монтажная коробка для заливки в бетон (65mm) пластик | |
Товарная группа | Напольные коробки и колонны | |
Детализация серии | Floor boxes |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Номин. размер | 25 | мм |
Мин. высота стяжки | 65 | мм |
Выравнивание | 65 ... 97 | мм |
Подходит для утопленного напольного кабель-канала (закрытого) | ![]() | |
Подходит для монтажа кабель-канала (закрытого) в черновой пол | ![]() | |
Высота канала | 16 ... 25 | мм |
Ширина канала | 16 ... 25 | мм |
Встроенное отверстие для напольной колонны | ![]() | |
Отверстие для установки устройства | Круглый (-ая) | |
Количество встраиваемых устройств | 2 | |
Материал боковой стенки | Пластик | |
Подходит для установки уплотнения | ![]() | |
Возможность отсоединения крышки от основания | ![]() | |
Нижняя пластина | ![]() |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Коммерческие страницы | DC405_0931.pdf |
Чертёж 3D Autocad | https://docdif.fr.grpleg.com/general/cession/AUTRE/3D_LG-088069.stp |
BIM-чертёж | https://docdif.fr.grpleg.com/general/cession/AUTRE/Legrand_IP_66_floorbox_4_modules_R2019.rvt |
Инструкция | http://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/LE07369AA.pdf |