|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|
Уровень упаковки | Размерность (mm x mm x mm) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 366x366x103 | 13.8 | 1.898 | 1 ШТ | 3414970330345 |
В упаковке | 0x0x0 | 0 | 0 | 0 ШТ | |
В большой упаковке | 366x366x103 | 13.8 | 1.900 | 1 ШТ | 3414970330345 |
На паллете | 1000x1200x1728 | 2073.6 | 170.820 | 90 ШТ | 3414970428257 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [1] Рабочий | |
Механизм или аксессуар | A | |
Код ТН ВЭД | 7326909409 | |
Страна-производитель | Франция | |
Название Mapics товара | МОНТ.КОРОБКА ДЛЯ БЕТОНН.ПОЛОВ | |
ABC класс для товара | B | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 90 | |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200.00 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 2073.60 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 170.82 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000.00 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1728.00 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | 3414970428257 | |
Standard delivery lead time | 0 | Дней |
Exceptional order quantity (Mapics) | 47 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Номин. размер | 346 | мм |
Нижняя пластина | ![]() | |
Подходит для установки уплотнения | ![]() | |
Встроенное отверстие для напольной колонны | ![]() | |
Выравнивание | 50 ... 70 | мм |
Высота канала | 25 | мм |
Подходит для утопленного напольного кабель-канала (закрытого) | ![]() | |
Подходит для монтажа кабель-канала (закрытого) в черновой пол | ![]() | |
Отверстие для установки устройства | Квадратный (-ая) | |
Возможность отсоединения крышки от основания | ![]() | |
Ширина канала | 150 ... 225 | мм |
Мин. высота стяжки | 50 | мм |
Материал боковой стенки | Сталь | |
Количество встраиваемых устройств | 16 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Расширенное наименование товара | Монтажная коробка для бетонных полов | |
Детализация серии | Floor boxes | |
Товарная группа | Напольные коробки и колонны |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Коммерческие страницы | DC405_0930.pdf |
Инструкция | http://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/LE06554AA GRAPHISME.pdf |