|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|
Уровень упаковки | Размерность (mm x mm x mm) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 475x475x188 | 42.42 | 3.500 | 1 ШТ | 3414970755650 |
В упаковке | 0x0x0 | 0 | 0 | 0 ШТ | |
В большой упаковке | 475x475x188 | 42.42 | 3.500 | 1 ШТ | 3414970755650 |
На паллете | 1000x1200x1620 | 1944 | 112.000 | 32 ШТ |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Товарная группа | Напольные коробки и колонны | |
Детализация серии | Floor boxes | |
Расширенное наименование товара | Монтажная коробка регулируемая 55-150 мм. |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [1] Рабочий | |
ABC класс для товара | C | |
Механизм или аксессуар | A | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 32 | |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200.00 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1944.00 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 112.00 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000.00 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1620.00 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | ||
Страна-производитель | Франция | |
Код ТН ВЭД | 7326909409 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Номин. размер | 353 | мм |
Мин. высота стяжки | 55 | мм |
Выравнивание | 55 ... 250 | мм |
Подходит для утопленного напольного кабель-канала (закрытого) | ![]() | |
Подходит для монтажа кабель-канала (закрытого) в черновой пол | ![]() | |
Высота канала | 25 ... 48 | мм |
Ширина канала | 75 ... 353 | мм |
Встроенное отверстие для напольной колонны | ![]() | |
Отверстие для установки устройства | Квадратный (-ая) | |
Количество встраиваемых устройств | 12 | |
Материал боковой стенки | Сталь | |
Подходит для установки уплотнения | ![]() | |
Возможность отсоединения крышки от основания | ![]() | |
Нижняя пластина | ![]() |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Коммерческие страницы | DC405_0926.pdf |
Инструкция | http://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/LE07871AA-02.pdf |
Видеоролик серия 1 | https://www.youtube.com/watch?v=2aF53cNEynM |