|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|
Уровень упаковки | Размерность (mm x mm x mm) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 343x260x120 | 7.08 | 1.765 | 1 ШТ | 3414970755735 |
В упаковке | 0x0x0 | 0 | 0 | 0 ШТ | |
В большой упаковке | 343x260x120 | 10.7 | 1.770 | 1 ШТ | 3414970755735 |
На паллете | 1000x1200x1720 | 2064 | 252.400 | 143 ШТ |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Товарная группа | Напольные коробки и колонны | |
Детализация серии | Floor boxes | |
Расширенное наименование товара | Монтажная коробка стандартная нерегулируемая 65-90 mm 8/12 мод. |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [1] Рабочий | |
ABC класс для товара | B | |
Механизм или аксессуар | A | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 143 | |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200.00 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 2064.00 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 252.40 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000.00 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1720.00 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | ||
Страна-производитель | Франция | |
Код ТН ВЭД | 7326909409 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Номин. размер | 225 | мм |
Мин. высота стяжки | 65 | мм |
Выравнивание | 90 | мм |
Подходит для утопленного напольного кабель-канала (закрытого) | ![]() | |
Подходит для монтажа кабель-канала (закрытого) в черновой пол | ![]() | |
Высота канала | 25 ... 38 | мм |
Ширина канала | 75 ... 225 | мм |
Встроенное отверстие для напольной колонны | ![]() | |
Отверстие для установки устройства | Прямоугольн. | |
Количество встраиваемых устройств | 6 | |
Материал боковой стенки | Сталь | |
Подходит для установки уплотнения | ![]() | |
Возможность отсоединения крышки от основания | ![]() | |
Нижняя пластина | ![]() |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Коммерческие страницы | DC405_0926.pdf |
Инструкция | http://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/LE08159AA-02.pdf |
Видеоролик серия 1 | https://www.youtube.com/watch?v=2aF53cNEynM |