|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|
Уровень упаковки | Размерность (mm x mm x mm) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 750x640x32 | 1.54 | 0.233 | 1 ШТ | 3414971132573 |
В упаковке | 0x0x0 | 0 | 0 | 0 ШТ | |
В большой упаковке | 750x640x32 | 15.36 | 2.330 | 10 ШТ | 3414971132580 |
На паллете | 1000x1200x1010 | 1212 | 93.200 | 400 ШТ | 3414972291200 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Товарная группа | Напольные коробки и колонны | |
Детализация серии | Floor boxes | |
Расширенное наименование товара | Монтажная коробка 12 модулей для упрощенных напольных коробок |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [1] Рабочий | |
ABC класс для товара | C | |
Механизм или аксессуар | A | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 400 | |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200.00 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1212.00 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 93.20 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000.00 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1010.00 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | 3414972291200 | |
Страна-производитель | Китай | |
Код ТН ВЭД | 3925901000 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Номин. размер | 303 | мм |
Мин. высота стяжки | 75 | мм |
Выравнивание | 75 ... 110 | мм |
Подходит для утопленного напольного кабель-канала (закрытого) | ![]() | |
Подходит для монтажа кабель-канала (закрытого) в черновой пол | ![]() | |
Высота канала | 25 ... 30 | мм |
Ширина канала | 25 ... 30 | мм |
Встроенное отверстие для напольной колонны | ![]() | |
Отверстие для установки устройства | Прямоугольн. | |
Количество встраиваемых устройств | 1 | |
Материал боковой стенки | Пластик | |
Подходит для установки уплотнения | ![]() | |
Возможность отсоединения крышки от основания | ![]() | |
Нижняя пластина | ![]() |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Коммерческие страницы | DC405_0929.pdf |
Чертёж 3D Autocad | https://docdif.fr.grpleg.com/general/cession/AUTRE/3D_LG-088170.stp |
Инструкция | http://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/D009448AA_7061B.pdf |
Видеоролик серия 1 | https://www.youtube.com/watch?v=2aF53cNEynM |