|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|---|---|---|---|
С этим товаром покупают | 088170 | Монтажная коробка 12 модулей | 10 |
Уровень упаковки | Размерность (mm x mm x mm) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 245x225x128 | 10.55 | 2.269 | 1 ШТ | 3414971132603 |
В упаковке | 282x264x128 | 9.53 | 2.100 | 1 ШТ | 3414971132603 |
В большой упаковке | 540x295x265 | 42.21 | 9.070 | 4 ШТ | 3414971227477 |
На паллете | 1000x1200x1750 | 2100 | 326.660 | 144 ШТ |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Количество штепсельных розеток с защитным (заземляющим) контактом | 0 | |
Степень защиты (IP) | _- | |
Тип крышки | Прямоугольн. | |
Number of UK BS1363 sockets | 0 | |
Тип крышки | Прямоугольн. | |
Подходит для влажной уборки | ![]() | |
Подходит для магистралей, проходящих по черновому полу | ![]() | |
Подходит для установки в фальш-пол | ![]() | |
Подходит для укладки в двойной пол | ![]() | |
Количество монтажных коробок (приборных стаканов) | 1 | |
Материал | Прочее | |
Защитное покрытие | Структурированный | |
С выполнением монтажного отверстия в ковролине | ![]() | |
Глубина выемки в полу | 8 | мм |
Защитная рамка коврового покрытия | ![]() | |
Мин. глубина встраивания | 75 | мм |
Цвет | Серый | |
Номер цвета RAL | 7031 | |
Длина (габаритный размер) | 245 | мм |
Ширина (габаритный размер) | 225 | мм |
Наруж. диаметр | 0 | мм |
Длина (встраиваемый размер) | 230 | мм |
Ширина (встраив. размер) | 210 | мм |
Диаметр монтажный (встраив.) | 0 | мм |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Товарная группа | Напольные коробки и колонны | |
Детализация серии | Floor boxes | |
Расширенное наименование товара | Напольная коробка упрощенная с горизонтальным размещением ЭУИ 12 мод. |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [1] Рабочий | |
ABC класс для товара | C | |
Механизм или аксессуар | M | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 144 | |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200.00 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 2100.00 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 326.66 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000.00 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1750.00 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | ||
Страна-производитель | Китай | |
Код ТН ВЭД | 3925901000 |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Коммерческие страницы | DC405_0929.pdf |
Чертёж 3D Autocad | https://docdif.fr.grpleg.com/general/cession/AUTRE/3D_LG-088172.stp |
Инструкция | http://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/LE10324AA-02.pdf |
Видеоролик серия 1 | https://www.youtube.com/watch?v=2aF53cNEynM |