|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|
Уровень упаковки | Размерность (mm x mm x mm) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 0x0x0 | 0.54 | 0.135 | 1 ШТ | 3245060883072 |
В упаковке | 99x97x57 | 0.55 | 0.140 | 1 ШТ | 3245060883072 |
В большой упаковке | 398x300x114 | 13.61 | 2.970 | 20 ШТ | 3414971482951 |
На паллете | 1000x1200x391 | 469.2 | 59.400 | 400 ШТ | 3414971482968 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [6] Закрыт | |
Механизм или аксессуар | M | |
Код ТН ВЭД | 8526920008 | |
Страна-производитель | Франция | |
Название Mapics товара | ZIGBEE ПУЛЬТ ДУ | |
ABC класс для товара | C | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 400 | |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 469.2 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 59.4 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 391 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | 3414971482968 | |
Standard delivery lead time | 0 | Дней |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Источник питания | Батарея | |
Система непрерывно изменяющегося кода | ![]() | |
Количество команд | 6 | |
Ручной радиопередатчик | ![]() | |
Радиопередатчик скрытого монтажа | ![]() | |
Радиопередатчик наруж. монтажа | ![]() | |
Радиокодирующее устройство | ![]() | |
Защитная крышка клавиатуры | ![]() | |
Радиочастота | 2400 | МГц |
Степень защиты (IP) | IP20 | |
Дальность передачи | 100 | м |
Не заполнено | ||
Модуляция | Требуется | Скидка |
Длина кода (бит) | Скидка |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Детализация серии | Home automation - My Home Play (LG) | |
Товарная группа | ЭУИ Luxe | |
Расширенное наименование товара | Zigbee Пульт настольный с 6 кнопками |
Е-Каталог Россия |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Коммерческие страницы | DC315_067.pdf |
Сертификаты | TC-D55835_21.pdf |
Инструкции | LE05229AB.pdf |