|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|
Уровень упаковки | Размерность (mm x mm x mm) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 0x0x0 | 0.32 | 0.047 | 1 ШТ | 3245060883324 |
В упаковке | 72x77x58 | 0.32 | 0.050 | 1 ШТ | 3245060883324 |
В большой упаковке | 296x200x157 | 9.29 | 1.130 | 20 ШТ | 3414971482975 |
На паллете | 1200x1000x324 | 388.8 | 18.800 | 400 ШТ | 3414971482982 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [9] Снятый с производства | |
Механизм или аксессуар | M | |
Код ТН ВЭД | 8526920009 | |
Страна-производитель | Франция | |
Название Mapics товара | ZIGBEE ИНТЕРФЕЙС СУХ КОНТ. CЦ. | |
ABC класс для товара | C | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 400 | |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 388.8 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 18.8 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 324 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | 3414971482982 | |
Standard delivery lead time | 0 | Дней |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Детализация серии | Home automation - My Home Play (LG) | |
Товарная группа | ЭУИ Luxe | |
Расширенное наименование товара | Zigbee - Контактный интерфейс - радио - для управления сценариями |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Радиочастота | 2450 | МГц |
Количество команд | 6 | |
Система непрерывно изменяющегося кода | ![]() | |
Ручной радиопередатчик | ![]() | |
Радиопередатчик скрытого монтажа | ![]() | |
Радиопередатчик наруж. монтажа | ![]() | |
Радиокодирующее устройство | ![]() | |
Степень защиты (IP) | IP20 | |
Источник питания | Батарея | |
Длина кода (бит) | 1016 | |
Дальность передачи | 150 | м |
Защитная крышка клавиатуры | ![]() | |
Не заполнено | ||
Модуляция | Требуется | Скидка |
Е-Каталог Россия |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Коммерческие страницы | DC315_068.pdf |
Сертификаты | TC-D65503_21.pdf |
Инструкции | LE05329AB.pdf |