|
Уровень упаковки | Размерность (mm x mm x mm) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 229x269x0 | 5.76 | 1.950 | 1 ШТ | 3245060896058 |
В упаковке | 278x238x87 | 5.76 | 1.950 | 1 ШТ | 3245060896058 |
В большой упаковке | 460x290x260 | 34.68 | 10.077 | 5 ШТ | 3414971009967 |
На паллете | 1200x1000x1640 | 1968 | 526.500 | 270 ШТ | 3414971027077 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [6] Закрыт | |
Механизм или аксессуар | M | |
Код ТН ВЭД | 3925901000 | |
Страна-производитель | Франция | |
Название Mapics товара | Нап.кор. гор. 12М кр.н/ст. | |
ABC класс для товара | C | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 270 | |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1968 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 526.5 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1640 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | 3414971027077 | |
Standard delivery lead time | 0 | Дней |
Exceptional order quantity (Mapics) | 103 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Тип крышки | Прямоугольн. | |
Мин. глубина встраивания | 75 | мм |
Защитная рамка коврового покрытия | ![]() | |
Номер цвета RAL | 7031 | |
Цвет | Серый | |
Материал | Прочее | |
Количество монтажных коробок (приборных стаканов) | 1 | |
Глубина выемки в полу | 0 | мм |
С выполнением монтажного отверстия в ковролине | ![]() | |
Подходит для магистралей, проходящих по черновому полу | ![]() | |
Подходит для влажной уборки | ![]() | |
Подходит для укладки в двойной пол | ![]() | |
Подходит для установки в фальш-пол | ![]() | |
Тип крышки | Прямоугольн. | |
Длина (габаритный размер) | 229 | мм |
Ширина (габаритный размер) | 269 | мм |
Длина (встраиваемый размер) | 212 | мм |
Ширина (встраив. размер) | 252 | мм |
Защитное покрытие | Структурированный | |
Наруж. диаметр | 0 | мм |
Диаметр монтажный (встраив.) | 0 | мм |
Не заполнено | ||
Степень защиты (IP) | Скидка | |
Количество штепсельных розеток с защитным (заземляющим) контактом | Скидка | |
Number of UK BS1363 sockets | Скидка |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Детализация серии | Floor boxes | |
Товарная группа | DLP/Mosaic | |
Расширенное наименование товара | Напольная коробка с глубиной 75-105 мм - неукомплектованная - 12 модулей -антикоррозийное покрытие - серый RAL 7031 |
Е-Каталог Россия |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Коммерческие страницы | DC184_732.pdf |
Инструкции | 104870334_04.pdf |
Инструкции | F00597RU-01.pdf |
Инструкция | http://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/104870334_04.pdf |