|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|
Уровень упаковки | Размерность (mm x mm x mm) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 0x0x0 | 13.82 | 5.872 | 1 ШТ | 3245060896348 |
В упаковке | 0x0x0 | 0 | 0 | 0 ШТ | |
В большой упаковке | 480x480x60 | 13.82 | 5.870 | 1 ШТ | 3245060896348 |
На паллете | 1000x1200x770 | 924 | 234.880 | 40 ШТ | 3414971076068 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [1] Рабочий | |
Механизм или аксессуар | M | |
Код ТН ВЭД | 7326909409 | |
Страна-производитель | Франция | |
Название Mapics товара | Коробка встраиваемая метал. | |
ABC класс для товара | B | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 40 | |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200.00 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 924.00 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 234.88 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000.00 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 770.00 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | 3414971076068 | |
Standard delivery lead time | 0 | Дней |
Exceptional order quantity (Mapics) | 33 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Товарная группа | Напольные коробки и колонны | |
Детализация серии | Floor boxes | |
Расширенное наименование товара | Монтажная коробка металлическая - универсальная - для напольных коробок |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Номин. размер | 480 | мм |
Мин. высота стяжки | 50 | мм |
Выравнивание | 56 ... 140 | мм |
Подходит для утопленного напольного кабель-канала (закрытого) | ![]() | |
Подходит для монтажа кабель-канала (закрытого) в черновой пол | ![]() | |
Высота канала | 28 ... 48 | мм |
Ширина канала | 50 ... 350 | мм |
Встроенное отверстие для напольной колонны | ![]() | |
Отверстие для установки устройства | Квадратный (-ая) | |
Количество встраиваемых устройств | 1 | |
Материал боковой стенки | Сталь | |
Подходит для установки уплотнения | ![]() | |
Возможность отсоединения крышки от основания | ![]() | |
Нижняя пластина | ![]() |
Е-Каталог Россия |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Коммерческие страницы | DC405_0928_0932.pdf |
Инструкции | F00638RU-00.pdf |
Инструкции | F00838RU-02.pdf |
Инструкции | F00839RU-02.pdf |
Инструкции | LE01852AA.pdf |
Инструкция | http://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/LE01852AA.pdf |
Технический паспорт 3 | http://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/F00839RU-02.pdf |