Поиск товара

Карточка товара

Артикул: 090160
Наименование товара:Розетка накладная - 16А - 3К+H+З - 380 В - IP 44
Бренд:Legrand
Группа продукции:Электромонтажное и индустриальное оборудование
Сегмент продукции:Промышленные разъемы
Серия продукции:P17 Tempra Pro: разъемы широкого спектра применения
Тип продукции:Промышленные разъемы P17 Tempra Pro 16 и 32 А - IP44
Подтип продукции:Накладные розетки
Е-каталог - уровень 1:A0002
Е-каталог - уровень 2:B0005
Е-каталог - уровень 3:C0030
Е-каталог - фильтр 1:D0190
Е-каталог - фильтр 2:E0817
Серия:854 Промышленные разъемы P17 TEMPRA PRO
Статус артикула:На складе
Минимальное количество:1
Основная единица измерения товара:ШТ
Статус в базе Item MS:Временно не доступен
Статус фото:Загружено
Статус сертификата:Сертифицировано | Сертификаты
Дата окончания действия разрешительных документов:03.02.2025
Тариф (РУБ. без НДС): 1'472.86 [Дата тарифа 2022-04-01]

Тип связиАртикулОписаниеМаркировка в чертежеПриоритет

Уровень упаковки Размерность
(mm x mm x mm)
Объем (дм3) Брутто вес ед. (кг) Кол-во в упаковкеEAN code
Без упаковки140x90x1401.760.3681 ШТ3414970753038
В упаковке140x90x1401.760.3681 ШТ3414970753038
В большой упаковке470x310x16023.313.68010 ШТ3414970753045
На паллете1000x1200x313375.625.73070 ШТ3414970786401

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Item life status (статус жизни товара) [9] Снят с производства
Механизм или аксессуар M
Код ТН ВЭД 8536699008
Страна-производитель Франция
Название Mapics товара РОЗ.НАКЛ.16А,3К+H+З,380В,IP44
Количество коробок (третьего уровня) в высоту на одной палете
Количество коробок (третьего уровня) в один ярус на 1/2 паллеты
ABC класс для товара B
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) 70
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) 1200.00мм
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) 375.60л (дм³)
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) 25.73КГ
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) 1000.00
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) 313.00мм
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) 3414970786401
Standard delivery lead time 0Дней
Exceptional order quantity (Mapics) 15

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Ширина изделия 93мм
Высота изделия 147мм
Длина изделия 153мм
Нетто масса изделия в кг КГ
Класс ETIM [EC000379] Блок (комбинация) силовых розеток (CEE)

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Количество миниразмыкателей цепи0
Материал корпуса Пластик
ЦветСерый
Степень защиты (IP)IP44
CEE розетка 16 А1x16A xp xxxV
CEE розетка 32 АНет
CEE розетка 63 АНет
CEE розетка 125 АНет
Количество штепсельных розеток с защитным (заземляющим) контактом1
ЗащитаНет
Тип подключения к сети резьба М25
Выключатель с УЗОНет
Подача питания / возможность подключенияПрочее
Вид/исполнениеНастенный монтаж
Исполнение для вооруженных сил
Высота147мм
Ширина93мм
Глубина153мм
Не заполнено
Количество розеток швейцарского стандарта тип 13ТребуетсяСкидка
Количество розеток швейцарского стандарта тип 15ТребуетсяСкидка
Количество розеток швейцарского стандарта тип 23ТребуетсяСкидка
Количество розеток швейцарского стандарта тип 25ТребуетсяСкидка
Другие типы соединения и/или пустые местаСкидка
Длина кабелям

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Расширенное наименование товара Розетка накладная - 16А - 3К+H+З - 380 В - IP 44
Детализация серии Промышленные разъемы P17 TEMPRA PRO
Товарная группа Индустриальное оборудование
Тип номенклатуры Товар
Е-Каталог Россия

Назначение файлаИмя файла
Коммерческие страницыDC405_0600.pdf
СертификатыTC-B00745_20.pdf
СертификатыTC-B02427.pdf
Видеоролик серия 1https://www.youtube.com/watch?v=kA36g4oAT_g&t