Поиск товара

Карточка товара

Артикул: 1007540
Наименование товара:Выкл. авт. ВА55-41 334730-00УХЛ3 630А, 660В
Бренд:Kontaktor
Группа продукции:Распределение электроэнергии
Сегмент продукции:Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Серия продукции:Автоматические выключатели и выключатели нагрузки в литом корпусе
Тип продукции:Автоматические выключатели в литом корпусе ВА50-41
Подтип продукции:Микропроцессорный электронный расцепитель тока
Классификация товара Контактора:
Е-каталог - уровень 1:A0007
Е-каталог - уровень 2:B0027
Е-каталог - уровень 3:C0091
Е-каталог - фильтр 1:D0516
Е-каталог - фильтр 2:E1108
Серия:4603 Исторические автоматические выключатели в литом корпусе с регулируемыми уставками
Статус артикула:
Минимальное количество:1
Основная единица измерения товара:ШТ
Статус в базе Item MS:Есть тариф
Статус фото:Загружено
Статус сертификата:Сертифицировано | Сертификаты
Дата окончания действия разрешительных документов:
Тариф (РУБ. без НДС): 100'286.00 [Дата тарифа 2022-07-14]

Тип связиАртикулОписаниеМаркировка в чертежеПриоритет

Уровень упаковки Размерность
(mm x mm x mm)
Объем (дм3) Брутто вес ед. (кг) Кол-во в упаковкеEAN code
Без упаковки0x0x0033.0000 ШТ
В упаковке0x0x0000 ШТ
В большой упаковке0x0x0000 ШТ
На паллете0x0x0000 ШТ

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898) kA
Вид привода ЭТМ Электромагнитный
Тип расцепителя ЭТМ полупроводниковый
Характеристика эл.магнитного расцепителя
Вид рукоятки
Схема автоматич.выключателя
Тип дополнительного расцепителя независимый расцепитель 220В перем.ток
Класс ETIM [EC000228] Силовой автоматический выключатель для защиты трансформ./ генератора/ установки
Климатическая зона УХЛ3
Нетто масса изделия в кг 33КГ

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Номинальное напряжение0
Номин. продолжительный ток Iu630А
Степень защиты (IP)IP00
Конструкция прибораВстраиваемое устройство стационарной установки
Диапазон уставки тока расцепления189 ... 693А
Номин. отключающая способность Icu при 400 В, 50 Гц33.5кА
Диапазон краткосрочной задержки расцепителя короткого замыкания283.5 ... 8316А
Количество полюсов3
Не заполнено
Номин. напряжениеВ
Диапазон регулировки без задержки срабатывания расцепителя короткого замыканияА
Комплексная защита от замыканий на землюСкидка
Тип подключения силовой электрич. цепиТребуетсяСкидка
Подходит для монтажа на DIN-рейкуТребуетсяСкидка
Монтаж на DIN-рейку необязателенСкидка
Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактовТребуетсяСкидка
Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактовТребуетсяСкидка
Количество вспомогат. переключающих контактовСкидка
Возможность установки индикатора отключенияСкидка
С расцеплением под напряжениемТребуетсяСкидка
Вид подключения главной электрич. цепиСкидка
Тип элемента управленияТребуетсяСкидка
Полноценный аппарат с устройством защитыСкидка
Моторный привод встроенныйСкидка
Моторный привод (дополнительно)ТребуетсяСкидка

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Название упаковки шт
Item life status (статус жизни товара) [1] Рабочий
Механизм или аксессуар M
Страна-производитель Россия

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Наименование серии для Контактора (04-36, 51-39 и тд) ВА50-41
Товарная группа ВА50-41
Детализация серии ВА50-41
Расширенное наименование товара Автоматический выключатель ВА55-41 334730-00УХЛ3 630А, 660В
Тип номенклатуры Товар