|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|
Уровень упаковки | Размерность (mm x mm x mm) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 0x0x0 | 0 | 2.460 | 0 ШТ | |
В упаковке | 0x0x0 | 0 | 0 | 0 ШТ | |
В большой упаковке | 0x0x0 | 0 | 0 | 0 ШТ | |
На паллете | 0x0x0 | 0 | 0 | 0 ШТ |
Описание | Значение | ЕдИзм | |
---|---|---|---|
Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898) | kA | ||
Вид привода ЭТМ | ручной | ||
Тип расцепителя ЭТМ | тепловой, электромагнитный | ||
Характеристика эл.магнитного расцепителя | |||
Вид рукоятки | |||
Схема автоматич.выключателя | |||
Тип дополнительного расцепителя | нет | ||
Класс ETIM | [EC000228] Силовой автоматический выключатель для защиты трансформ./ генератора/ установки |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов | 0 | |
Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов | 0 | |
Номин. продолжительный ток Iu | 250 | А |
Диапазон уставки тока расцепления | 0 | А |
Степень защиты (IP) | IP20 | |
Моторный привод встроенный | ![]() | |
Тип подключения силовой электрич. цепи | Плоское разъёмное соединение | |
Номин. отключающая способность Icu при 400 В, 50 Гц | 20 | кА |
Диапазон краткосрочной задержки расцепителя короткого замыкания | 0 | А |
Диапазон регулировки без задержки срабатывания расцепителя короткого замыкания | 0 | А |
Подходит для монтажа на DIN-рейку | ![]() | |
Комплексная защита от замыканий на землю | ![]() | |
Моторный привод (дополнительно) | ![]() | |
Конструкция прибора | Комплектное устройство в корпусе/ боксе | |
Количество полюсов | 3 | |
Не заполнено | ||
Номин. напряжение | В | |
Монтаж на DIN-рейку необязателен | Скидка | |
Количество вспомогат. переключающих контактов | Скидка | |
Возможность установки индикатора отключения | Скидка | |
С расцеплением под напряжением | Требуется | Скидка |
Вид подключения главной электрич. цепи | Скидка | |
Тип элемента управления | Требуется | Скидка |
Полноценный аппарат с устройством защиты | Скидка |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Название упаковки | шт | |
Item life status (статус жизни товара) | [1] Рабочий | |
Механизм или аксессуар | M | |
Страна-производитель | Россия |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Наименование серии для Контактора (04-36, 51-39 и тд) | ВА00-36 | |
Товарная группа | ВА00-36 | |
Детализация серии | ВА00-36 | |
Расширенное наименование товара | Автоматический выключатель ВА04-36-341110-20УХЛ3 250А,660В уставка 2500А | |
Тип номенклатуры | Товар |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Сертификаты | ВА04-36,ВА06-36,ВА04-36Ф.pdf |
Каталог коммерческий | https://www.kontaktor.ru/upload/iblock/cb7/Va04-36_2020.pdf |
Опросный лист | https://www.kontaktor.ru/upload/iblock/dd1/%D0%92%D0%9004-36-%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82.doc |
Техническое описание | |
Инструкция по эксплуатации | https://www.kontaktor.ru/upload/iblock/ae9/%D0%92%D0%9004-36-%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf |