Поиск товара

Карточка товара

Артикул: 1012041
Наименование товара:Выкл. авт. ВА04-36-331130-20УХЛ3 400А,660В уст. 2500А
Бренд:Kontaktor
Группа продукции:Распределение электроэнергии
Сегмент продукции:Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Серия продукции:Автоматические выключатели и выключатели нагрузки в литом корпусе
Тип продукции:Автоматические выключатели в литом корпусе ВА04-36
Подтип продукции:Электромагнитный расцепитель с фиксированными уставками
Классификация товара Контактора:
Е-каталог - уровень 1:A0007
Е-каталог - уровень 2:B0027
Е-каталог - уровень 3:C0091
Е-каталог - фильтр 1:D0514
Е-каталог - фильтр 2:E1099
Серия:4604 Исторические автоматические выключатели в литом корпусе с фиксированными уставками
Статус артикула:
Минимальное количество:1
Основная единица измерения товара:ШТ
Статус в базе Item MS:Есть тариф
Статус фото:Загружено
Статус сертификата:Сертифицировано | Сертификаты
Дата окончания действия разрешительных документов:
Тариф (РУБ. без НДС): 26'971.00 [Дата тарифа 2022-07-14]

Тип связиАртикулОписаниеМаркировка в чертежеПриоритет

Уровень упаковки Размерность
(mm x mm x mm)
Объем (дм3) Брутто вес ед. (кг) Кол-во в упаковкеEAN code
Без упаковки0x0x005.6500 ШТ
В упаковке0x0x0000 ШТ
В большой упаковке0x0x0000 ШТ
На паллете0x0x0000 ШТ

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898) kA
Вид привода ЭТМ электромагнитный~220В
Тип расцепителя ЭТМ тепловой, электромагнитный
Характеристика эл.магнитного расцепителя
Вид рукоятки
Схема автоматич.выключателя
Тип дополнительного расцепителя
Класс ETIM [EC000228] Силовой автоматический выключатель для защиты трансформ./ генератора/ установки

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов0
Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов0
Диапазон уставки тока расцепления0А
Степень защиты (IP)IP20
Моторный привод встроенный
Тип подключения силовой электрич. цепиПлоское разъёмное соединение
Номин. отключающая способность Icu при 400 В, 50 Гц10кА
Диапазон краткосрочной задержки расцепителя короткого замыкания0А
Диапазон регулировки без задержки срабатывания расцепителя короткого замыкания0А
Подходит для монтажа на DIN-рейку
Комплексная защита от замыканий на землю
Моторный привод (дополнительно)
Конструкция прибораКомплектное устройство в корпусе/ боксе
Номин. продолжительный ток Iu400А
Количество полюсов3
Не заполнено
Номин. напряжениеВ
Монтаж на DIN-рейку необязателенСкидка
Количество вспомогат. переключающих контактовСкидка
Возможность установки индикатора отключенияСкидка
С расцеплением под напряжениемТребуетсяСкидка
Вид подключения главной электрич. цепиСкидка
Тип элемента управленияТребуетсяСкидка
Полноценный аппарат с устройством защитыСкидка

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Название упаковки шт
Item life status (статус жизни товара) [1] Рабочий
Механизм или аксессуар M
Страна-производитель Россия
Код ТН ВЭД 8536209090

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Наименование серии для Контактора (04-36, 51-39 и тд) ВА00-36
Товарная группа ВА00-36
Детализация серии ВА00-36
Расширенное наименование товара Автоматический выключатель ВА04-36-331130-20УХЛ3 400А,660В уставка 2500А
Тип номенклатуры Товар