Поиск товара

Карточка товара

Артикул: 1024286
Наименование товара:Выкл. авт. ВА04-36 341110-20Т3-Экспорт 250А, 660В без комплекта зажимов
Бренд:Kontaktor
Группа продукции:Распределение электроэнергии
Сегмент продукции:Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Серия продукции:Автоматические выключатели и выключатели нагрузки в литом корпусе
Тип продукции:Автоматические выключатели в литом корпусе ВА04-36
Подтип продукции:Термомагнитный расцепитель с фиксированными уставками
Классификация товара Контактора:
Е-каталог - уровень 1:A0007
Е-каталог - уровень 2:B0027
Е-каталог - уровень 3:C0091
Е-каталог - фильтр 1:D0514
Е-каталог - фильтр 2:E1100
Серия:4604 Исторические автоматические выключатели в литом корпусе с фиксированными уставками
Статус артикула:
Минимальное количество:1
Основная единица измерения товара:ШТ
Статус в базе Item MS:Есть тариф
Статус фото:Загружено
Статус сертификата:Сертифицировано | Сертификаты
Дата окончания действия разрешительных документов:
Тариф (РУБ. без НДС): 9'040.00 [Дата тарифа 2022-07-14]

Тип связиАртикулОписаниеМаркировка в чертежеПриоритет

Уровень упаковки Размерность
(mm x mm x mm)
Объем (дм3) Брутто вес ед. (кг) Кол-во в упаковкеEAN code
Без упаковки0x0x002.4600 ШТ
В упаковке0x0x0000 ШТ
В большой упаковке0x0x0000 ШТ
На паллете0x0x0000 ШТ

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898) kA
Вид привода ЭТМ ручной
Тип расцепителя ЭТМ тепловой, электромагнитный
Характеристика эл.магнитного расцепителя
Вид рукоятки
Схема автоматич.выключателя
Тип дополнительного расцепителя
Класс ETIM [EC000228] Силовой автоматический выключатель для защиты трансформ./ генератора/ установки

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Номин. продолжительный ток Iu250А
Степень защиты (IP)IP20
Конструкция прибораКомплектное устройство в корпусе/ боксе
Количество полюсов3
Не заполнено
Номин. напряжениеВ
Номин. отключающая способность Icu при 400 В, 50 ГцТребуетсякА
Диапазон уставки тока расцепленияТребуетсяА
Диапазон краткосрочной задержки расцепителя короткого замыканияА
Диапазон регулировки без задержки срабатывания расцепителя короткого замыканияА
Комплексная защита от замыканий на землюСкидка
Тип подключения силовой электрич. цепиТребуетсяСкидка
Подходит для монтажа на DIN-рейкуТребуетсяСкидка
Монтаж на DIN-рейку необязателенСкидка
Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактовТребуетсяСкидка
Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактовТребуетсяСкидка
Количество вспомогат. переключающих контактовСкидка
Возможность установки индикатора отключенияСкидка
С расцеплением под напряжениемТребуетсяСкидка
Вид подключения главной электрич. цепиСкидка
Тип элемента управленияТребуетсяСкидка
Полноценный аппарат с устройством защитыСкидка
Моторный привод встроенныйСкидка
Моторный привод (дополнительно)ТребуетсяСкидка

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Название упаковки шт
Item life status (статус жизни товара) [1] Рабочий
Механизм или аксессуар M
Страна-производитель Россия

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Наименование серии для Контактора (04-36, 51-39 и тд) ВА00-36
Товарная группа ВА00-36
Детализация серии ВА00-36
Расширенное наименование товара Автоматический выключатель ВА04-36 341110-20Т3-Экспорт 250А, 660В без комплекта зажимов
Тип номенклатуры Товар