|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|
Уровень упаковки | Размерность (mm x mm x mm) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 0x0x0 | 0 | 37.000 | 0 ШТ | |
В упаковке | 0x0x0 | 0 | 0 | 0 ШТ | |
В большой упаковке | 0x0x0 | 0 | 0 | 0 ШТ | |
На паллете | 0x0x0 | 0 | 0 | 0 ШТ |
Описание | Значение | ЕдИзм | |
---|---|---|---|
Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898) | kA | ||
Вид привода ЭТМ | Ручной дист. привод | ||
Тип расцепителя ЭТМ | полупроводниковый | ||
Характеристика эл.магнитного расцепителя | |||
Вид рукоятки | |||
Схема автоматич.выключателя | |||
Тип дополнительного расцепителя | |||
Класс ETIM | [EC000228] Силовой автоматический выключатель для защиты трансформ./ генератора/ установки | ||
Климатическая зона | УХЛ3 | ||
Нетто масса изделия в кг | 37 | КГ |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Номинальное напряжение | 0 | |
Номин. продолжительный ток Iu | 250 | А |
Степень защиты (IP) | IP00 | |
Конструкция прибора | Выдвижное/ выкатное устройство | |
Диапазон уставки тока расцепления | 75 ... 275 | А |
Диапазон краткосрочной задержки расцепителя короткого замыкания | 112.5 ... 3300 | А |
Количество полюсов | 2 | |
Не заполнено | ||
Номин. напряжение | В | |
Номин. отключающая способность Icu при 400 В, 50 Гц | Требуется | кА |
Диапазон регулировки без задержки срабатывания расцепителя короткого замыкания | А | |
Комплексная защита от замыканий на землю | Скидка | |
Тип подключения силовой электрич. цепи | Требуется | Скидка |
Подходит для монтажа на DIN-рейку | Требуется | Скидка |
Монтаж на DIN-рейку необязателен | Скидка | |
Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов | Требуется | Скидка |
Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов | Требуется | Скидка |
Количество вспомогат. переключающих контактов | Скидка | |
Возможность установки индикатора отключения | Скидка | |
С расцеплением под напряжением | Требуется | Скидка |
Вид подключения главной электрич. цепи | Скидка | |
Тип элемента управления | Требуется | Скидка |
Полноценный аппарат с устройством защиты | Скидка | |
Моторный привод встроенный | Скидка | |
Моторный привод (дополнительно) | Требуется | Скидка |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Название упаковки | шт | |
Item life status (статус жизни товара) | [1] Рабочий | |
Механизм или аксессуар | M | |
Страна-производитель | Россия |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Наименование серии для Контактора (04-36, 51-39 и тд) | ВА50-41 | |
Товарная группа | ВА50-41 | |
Детализация серии | ВА50-41 | |
Расширенное наименование товара | Автоматический выключатель ВА55-41 450050-00УХЛ3 250А, 440В | |
Тип номенклатуры | Товар |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Конструкторский код (Контактор) | 325010000001201554185200 |