Поиск товара

Карточка товара

Артикул: 1026407
Наименование товара:Выкл. ВА08-0635С-361830-00УХЛ3 Э/Магн Стац ном. ток 630А дл. вывода
Бренд:Kontaktor
Группа продукции:Распределение электроэнергии
Сегмент продукции:Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Серия продукции:Автоматические выключатели и выключатели нагрузки в литом корпусе
Тип продукции:Автоматические выключатели в литом корпусе ВА08
Подтип продукции:Микропроцессорный электронный расцепитель тока
Классификация товара Контактора:
Е-каталог - уровень 1:A0007
Е-каталог - уровень 2:B0027
Е-каталог - уровень 3:C0091
Е-каталог - фильтр 1:D0518
Е-каталог - фильтр 2:E1112
Серия:4603 Исторические автоматические выключатели в литом корпусе с регулируемыми уставками
Статус артикула:
Минимальное количество:1
Основная единица измерения товара:ШТ
Статус в базе Item MS:Есть тариф
Статус фото:Загружено
Статус сертификата:Сертифицировано | Сертификаты
Дата окончания действия разрешительных документов:
Тариф (РУБ. без НДС): 110'086.00 [Дата тарифа 2022-07-14]

Тип связиАртикулОписаниеМаркировка в чертежеПриоритет

Уровень упаковки Размерность
(mm x mm x mm)
Объем (дм3) Брутто вес ед. (кг) Кол-во в упаковкеEAN code
Без упаковки0x0x007.4000 ШТ
В упаковке0x0x0000 ШТ
В большой упаковке0x0x0000 ШТ
На паллете0x0x0000 ШТ

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898) kA
Вид привода ЭТМ электромагнитный
Тип расцепителя ЭТМ полупроводниковый
Характеристика эл.магнитного расцепителя
Вид рукоятки
Схема автоматич.выключателя
Тип дополнительного расцепителя
Класс ETIM [EC000228] Силовой автоматический выключатель для защиты трансформ./ генератора/ установки

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Номин. продолжительный ток Iu630А
Степень защиты (IP)IP20
Конструкция прибораКомплектное устройство в корпусе/ боксе
Диапазон уставки тока расцепления189 ... 630А
Диапазон краткосрочной задержки расцепителя короткого замыкания283.5 ... 6300А
Количество полюсов3
Не заполнено
Номин. напряжениеВ
Номин. отключающая способность Icu при 400 В, 50 ГцТребуетсякА
Диапазон регулировки без задержки срабатывания расцепителя короткого замыканияА
Комплексная защита от замыканий на землюСкидка
Тип подключения силовой электрич. цепиТребуетсяСкидка
Подходит для монтажа на DIN-рейкуТребуетсяСкидка
Монтаж на DIN-рейку необязателенСкидка
Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактовТребуетсяСкидка
Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактовТребуетсяСкидка
Количество вспомогат. переключающих контактовСкидка
Возможность установки индикатора отключенияСкидка
С расцеплением под напряжениемТребуетсяСкидка
Вид подключения главной электрич. цепиСкидка
Тип элемента управленияТребуетсяСкидка
Полноценный аппарат с устройством защитыСкидка
Моторный привод встроенныйСкидка
Моторный привод (дополнительно)ТребуетсяСкидка

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Название упаковки шт
Item life status (статус жизни товара) [1] Рабочий
Механизм или аксессуар M
Страна-производитель Россия

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Наименование серии для Контактора (04-36, 51-39 и тд) ВА08
Товарная группа ВА08
Детализация серии ВА08
Расширенное наименование товара Выключатель ВА08-0635С-361830-00УХЛ3 Электромагнитный Стационарный номинальный ток 630А длинные вывода
Тип номенклатуры Товар