Поиск товара

Карточка товара

Артикул: 1040866
Наименование товара:Выкл. авт. ВА51-39-330015-20УХЛ3 630А, 660В
Бренд:Kontaktor
Группа продукции:Распределение электроэнергии
Сегмент продукции:Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Серия продукции:Автоматические выключатели и выключатели нагрузки в литом корпусе
Тип продукции:Автоматические выключатели в литом корпусе ВА51-39
Подтип продукции:Электромагнитный расцепитель с фиксированными уставками
Классификация товара Контактора:
Е-каталог - уровень 1:A0007
Е-каталог - уровень 2:B0027
Е-каталог - уровень 3:C0091
Е-каталог - фильтр 1:D0515
Е-каталог - фильтр 2:E1103
Серия:4604 Исторические автоматические выключатели в литом корпусе с фиксированными уставками
Статус артикула:
Минимальное количество:1
Основная единица измерения товара:ШТ
Статус в базе Item MS:Есть тариф
Статус фото:Загружено
Статус сертификата:Сертифицировано | Сертификаты
Дата окончания действия разрешительных документов:
Тариф (РУБ. без НДС): 17'440.00 [Дата тарифа 2022-07-14]

Тип связиАртикулОписаниеМаркировка в чертежеПриоритет

Уровень упаковки Размерность
(mm x mm x mm)
Объем (дм3) Брутто вес ед. (кг) Кол-во в упаковкеEAN code
Без упаковки0x0x008.3500 ШТ
В упаковке0x0x0000 ШТ
В большой упаковке0x0x0000 ШТ
На паллете0x0x0000 ШТ

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Номинальное напряжение 660V
Класс ETIM [EC000228] Силовой автоматический выключатель для защиты трансформ./ генератора/ установки
Схема автоматич.выключателя 330015

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Страна-производитель Россия
Название упаковки шт
Item life status (статус жизни товара) [1] Рабочий
Механизм или аксессуар M

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Наименование серии для Контактора (04-36, 51-39 и тд) ВА51-39
Товарная группа ВА51-39
Детализация серии ВА51-39
Расширенное наименование товара Автоматический выключатель ВА51-39-330015-20УХЛ3 630А, 660В
Тип номенклатуры Товар