|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|
Уровень упаковки | Размерность (mm x mm x mm) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 0x0x0 | 0 | 30.000 | 0 ШТ | |
В упаковке | 0x0x0 | 0 | 0 | 0 ШТ | |
В большой упаковке | 0x0x0 | 0 | 0 | 0 ШТ | |
На паллете | 0x0x0 | 0 | 0 | 0 ШТ |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Страна-производитель | Россия | |
Название упаковки | шт | |
Item life status (статус жизни товара) | [1] Рабочий | |
Механизм или аксессуар | M |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Рабочая температура окружающей среды | -50 ... 40 | |
_EF011925 | 40 | |
Номин. продолжительный ток Iu | 250 | А |
Номин. напряжение | 660 | В |
Не заполнено | ||
Номин. отключающая способность Icu при 400 В, 50 Гц | Требуется | кА |
Диапазон уставки тока расцепления | Требуется | А |
Диапазон краткосрочной задержки расцепителя короткого замыкания | А | |
Диапазон регулировки без задержки срабатывания расцепителя короткого замыкания | А | |
Комплексная защита от замыканий на землю | Скидка | |
Тип подключения силовой электрич. цепи | Требуется | Скидка |
Конструкция прибора | Требуется | Скидка |
Подходит для монтажа на DIN-рейку | Требуется | Скидка |
Монтаж на DIN-рейку необязателен | Скидка | |
Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов | Требуется | Скидка |
Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов | Требуется | Скидка |
Количество вспомогат. переключающих контактов | Скидка | |
Возможность установки индикатора отключения | Скидка | |
С расцеплением под напряжением | Требуется | Скидка |
Количество полюсов | Требуется | Скидка |
Вид подключения главной электрич. цепи | Скидка | |
Тип элемента управления | Требуется | Скидка |
Полноценный аппарат с устройством защиты | Скидка | |
Моторный привод встроенный | Скидка | |
Моторный привод (дополнительно) | Требуется | Скидка |
Степень защиты (IP) | Требуется | Скидка |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Наименование серии для Контактора (04-36, 51-39 и тд) | АВ2М | |
Товарная группа | АВ2М-41 | |
Детализация серии | АВ2М-41 | |
Расширенное наименование товара | Автоматический выключатель АВ2М4Н-53-41-УХЛ3 250А, 660В с блоком МРТ1-МП | |
Тип номенклатуры | Товар |
Описание | Значение | ЕдИзм | |
---|---|---|---|
Класс ETIM | [EC000228] Силовой автоматический выключатель для защиты трансформ./ генератора/ установки | ||
Износостойкость (электрическая), количество циклов, не менее | 10000 | ||
Износостойкость (механическая), количество циклов, не менее | 10000 | ||
Климатическая зона | УХЛЗ |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Сертификаты | АВ2М СС.pdf |
Каталог коммерческий | https://www.kontaktor.ru/upload/iblock/a08/AV2M_2020.pdf |
Опросный лист | https://www.kontaktor.ru/upload/iblock/f6d/%D0%90%D0%922%D0%9C-%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82.doc |