Поиск товара

Карточка товара

Артикул: 348201
Наименование товара:Бейдж красный
Бренд:Bticino
Серия:2302 Контроль доступа (BT)
Статус артикула:Под заказ Т2
Минимальное количество:10
Основная единица измерения товара:ШТ
Статус в базе Item MS:Закрыт
Статус фото:Загружено
Статус сертификата:Сертифицировано | Сертификаты
Дата окончания действия разрешительных документов:18.08.2026
Тариф (РУБ. без НДС): 2'537.56 [Дата тарифа 2022-01-17]

Тип связиАртикулОписаниеМаркировка в чертежеПриоритет

Уровень упаковки Размерность
(mm x mm x mm)
Объем (дм3) Брутто вес ед. (кг) Кол-во в упаковкеEAN code
Без упаковки0x0x00.030.0121 ШТ8012199725031
В упаковке0x0x0000 ШТ
В большой упаковке82x60x620.310.11810 ШТ8012199725123
На паллете565x365x12525.789.440800 ШТ

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Item life status (статус жизни товара) [6] Закрыт
Код ТН ВЭД 8523529001
Страна-производитель Италия
Название Mapics товара ТРАНСПОНДЕР PROXIMITY
Основной поставщик 512000
ABC class (расчет в штуках) C
ABC class (расчет в деньгах) C
Механизм или аксессуар A
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) 800
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) 365мм
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) 25.778л (дм³)
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) 9.44КГ
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) 565
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) 125мм
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта)
Стандартное время доставки (кол-во рабочих дней) 30Дней
Исключительное количество в заказе 10

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Тип носителя данныхБрелок на ключ
Бесконтактный
Стратегии чтенияНоситель данных
Автономный
С возможностью включения в сеть
Связан с ПК (персональным компьютером)
Интрефейс
Не заполнено
Диаметрмм
Ширинамм
Высотамм
Глубинамм

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Товарная группа ЭУИ Luxe
Детализация серии Door entry systems (BT)
Расширенное наименование товара Бейдж красный
Тип номенклатуры Товар

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Класс ETIM [EC001771] Носитель электронных данных для распределительного устройства

Назначение файлаИмя файла
СертификатыTC-D74005_21.pdf