Поиск товара

Карточка товара

Артикул: 348204
Наименование товара:Бейдж оранжевый
Бренд:Bticino
Серия:2302 Контроль доступа (BT)
Статус артикула:Под заказ Т2
Минимальное количество:10
Основная единица измерения товара:ШТ
Статус в базе Item MS:Временно не доступен
Статус фото:Загружено
Статус сертификата:Сертифицировано | Сертификаты
Дата окончания действия разрешительных документов:18.08.2026
Тариф (РУБ. без НДС): 3'609.29 [Дата тарифа 2022-04-01]

Тип связиАртикулОписаниеМаркировка в чертежеПриоритет

Уровень упаковки Размерность
(mm x mm x mm)
Объем (дм3) Брутто вес ед. (кг) Кол-во в упаковкеEAN code
Без упаковки0x0x00.030.0121 ШТ8012199725062
В упаковке80x51x590.240.09010 ШТ8012199725215
В большой упаковке565x365x12525.787.300800 ШТ8012199725215
На паллете1000x1200x43051673.0008000 ШТ

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Item life status (статус жизни товара) [6] Закрыт
Код ТН ВЭД 8523529001
Страна-производитель Италия
Название Mapics товара ТРАНСПОНДЕР PROXIMITY
Основной поставщик 512000
ABC class (расчет в штуках) C
ABC class (расчет в деньгах) C
Механизм или аксессуар A
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) 8000
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) 1200.00мм
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) 516.00л (дм³)
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) 73.00КГ
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) 1000.00
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) 430.00мм
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта)
Стандартное время доставки (кол-во рабочих дней) 47Дней
Исключительное количество в заказе 0

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Тип носителя данныхБрелок на ключ
Бесконтактный
Стратегии чтенияНоситель данных
Автономный
С возможностью включения в сеть
Связан с ПК (персональным компьютером)
Интрефейс
Не заполнено
Диаметрмм
Ширинамм
Высотамм
Глубинамм

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Товарная группа ЭУИ Luxe
Детализация серии Door entry systems (BT)
Расширенное наименование товара Бейдж оранжевый
Тип номенклатуры Товар

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Класс ETIM [EC001771] Носитель электронных данных для распределительного устройства

Назначение файлаИмя файла
СертификатыTC-D74005_21.pdf