|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|
Уровень упаковки | Размерность (mm x mm x mm) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 0x0x0 | 0.03 | 0.012 | 1 ШТ | 8012199725079 |
В упаковке | 80x53x60 | 0.25 | 0.080 | 10 ШТ | 8012199725222 |
В большой упаковке | 565x365x125 | 25.78 | 6.860 | 800 ШТ | 8012199725222 |
На паллете | 1000x1200x430 | 516 | 68.600 | 8000 ШТ |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [6] Закрыт | |
Страна-производитель | Италия | |
Название Mapics товара | ТРАНСПОНДЕР PROXIMITY | |
Основной поставщик | 512000 | |
ABC class (расчет в штуках) | C | |
ABC class (расчет в деньгах) | C | |
Механизм или аксессуар | A | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 8000 | |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200.00 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 516.00 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 68.60 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000.00 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 430.00 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | ||
Стандартное время доставки (кол-во рабочих дней) | 47 | Дней |
Исключительное количество в заказе | 10 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Тип носителя данных | Брелок на ключ | |
Бесконтактный | ![]() | |
Стратегии чтения | Носитель данных | |
Автономный | ![]() | |
С возможностью включения в сеть | ![]() | |
Связан с ПК (персональным компьютером) | ![]() | |
Интрефейс | ![]() | |
Не заполнено | ||
Диаметр | мм | |
Ширина | мм | |
Высота | мм | |
Глубина | мм |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Товарная группа | ЭУИ Luxe | |
Детализация серии | Door entry systems (BT) | |
Расширенное наименование товара | Бейдж серый | |
Тип номенклатуры | Товар |
Описание | Значение | ЕдИзм | |
---|---|---|---|
Класс ETIM | [EC001771] Носитель электронных данных для распределительного устройства |