Поиск товара

Карточка товара

Артикул: 3527N
Наименование товара:Zigbee Пульт ДУ 5 кнопок
Бренд:Bticino
Серия:1183 Радиосистема MY HOME PLAY (BTICINO)
Статус артикула:Под заказ Т2
Минимальное количество:1
Основная единица измерения товара:ШТ
Статус в базе Item MS:Закрыт
Статус фото:Загружено
Статус сертификата:Сертифицировано | Сертификаты
Дата окончания действия разрешительных документов:24.11.2024
Тариф (РУБ. без НДС): 12'795.98 [Дата тарифа 2020-04-15]

Тип связиАртикулОписаниеМаркировка в чертежеПриоритет

Уровень упаковки Размерность
(mm x mm x mm)
Объем (дм3) Брутто вес ед. (кг) Кол-во в упаковкеEAN code
Без упаковки0x0x00.560.0421 ШТ8005543441374
В упаковке0x0x0000 ШТ
В большой упаковке210x98x270.560.0421 ШТ8005543441374
На паллете565x365x12525.781.17628 ШТ

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Item life status (статус жизни товара) [6] Закрыт
Механизм или аксессуар M
Код ТН ВЭД 8526920009
Страна-производитель Франция
Название Mapics товара LL ZIGBEE ПУЛЬТ ДУ 5 КНОПОК
Основной поставщик 512000
ABC class (расчет в штуках) C
ABC class (расчет в деньгах) C
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) 28
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) 365мм
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) 25.778л (дм³)
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) 1.176КГ
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) 565
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) 125мм
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта)
Стандартное время доставки (кол-во рабочих дней) 30Дней
Исключительное количество в заказе 1

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Источник питанияБатарея
Дальность передачи100м
Система непрерывно изменяющегося кода
Количество команд5
Ручной радиопередатчик
Радиопередатчик скрытого монтажа
Радиопередатчик наруж. монтажа
Радиокодирующее устройство
Защитная крышка клавиатуры
Радиочастота2400МГц
Степень защиты (IP)IP20
Модель/исполнениеРучной передатчик
Шина передачи данных KNX
Радиочастотная шина передачи данных
Шина передачи данных LON
Другие шинные системыПрочее
Способ/место крепленияПрочее
Количество каналов5
Тип поверхностиМатовый (-ая)
Устройство подключения к шине в комплекте
МатериалПластик
Защитное покрытиеНеобработанная
Не заполнено
МодуляцияТребуетсяСкидка
Длина кода (бит)Скидка

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Товарная группа ЭУИ Luxe
Детализация серии Home automation - My Home Play (BT)
Расширенное наименование товара Livinglight Zigbee Пульт ДУ 5 Кнопок
Тип номенклатуры Товар

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Класс ETIM [EC001358] Радиопередатчик

Назначение файлаИмя файла
СертификатыTC-D55835_21.pdf