Поиск товара

Карточка товара

Артикул: 3530S
Наименование товара:Тонкий транспондер proximity
Бренд:Bticino
Серия:2316 Устройства охранной сигнализации MYHOME (BTICINO)
Статус артикула:Под заказ Т2
Минимальное количество:3
Основная единица измерения товара:ШТ
Статус в базе Item MS:Закрыт
Статус фото:Загружено
Статус сертификата:Информация по запросу | Сертификаты
Дата окончания действия разрешительных документов:
Тариф (РУБ. без НДС): 1'677.53 [Дата тарифа 2020-11-09]

Тип связиАртикулОписаниеМаркировка в чертежеПриоритет

Уровень упаковки Размерность
(mm x mm x mm)
Объем (дм3) Брутто вес ед. (кг) Кол-во в упаковкеEAN code
Без упаковки0x0x00.070.0141 ШТ8012199672328
В упаковке0x0x0000 ШТ
В большой упаковке60x30x1200.220.0433 ШТ8012199672342
На паллете565x365x12525.784.644324 ШТ

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Item life status (статус жизни товара) [6] Закрыт
Код ТН ВЭД 8523529001
Страна-производитель Италия
Название Mapics товара ТОНКИЙ ТРАНСПОНДЕР PROXIMITY
Основной поставщик 512000
ABC class (расчет в штуках) C
ABC class (расчет в деньгах) C
Механизм или аксессуар A
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) 324
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) 365мм
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) 25.778л (дм³)
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) 4.644КГ
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) 565
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) 125мм
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта)
Стандартное время доставки (кол-во рабочих дней) 30Дней
Исключительное количество в заказе 99999

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Тип носителя данныхКарта
Бесконтактный
Автономный
С возможностью включения в сеть
Класс VdSНет
Связан с ПК (персональным компьютером)
Не заполнено
Стратегии чтенияСкидка
Диаметрмм
Ширинамм
Высотамм
Глубинамм

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Товарная группа Автоматизация BTicino
Детализация серии Home automation - My Home SCS (BT)
Расширенное наименование товара Считыватель электронных ключей - MyHOME - SCS
Тип номенклатуры Товар

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Класс ETIM [EC001771] Носитель электронных данных для распределительного устройства
Е-Каталог Россия

Назначение файлаИмя файла
Коммерческие страницыDC405_0661.pdf