|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|
Уровень упаковки | Размерность (mm x mm x mm) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 0x0x0 | 0.04 | 0.014 | 1 ШТ | 8012199672335 |
В упаковке | 0x0x0 | 0 | 0 | 0 ШТ | |
В большой упаковке | 55x30x77 | 0.13 | 0.043 | 3 ШТ | 8012199672359 |
На паллете | 565x365x125 | 25.78 | 6.579 | 459 ШТ |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [6] Закрыт | |
Код ТН ВЭД | 8523529001 | |
Страна-производитель | Италия | |
Название Mapics товара | ТРАНСПОНДЕР БРЕЛОК | |
Основной поставщик | 512000 | |
ABC class (расчет в штуках) | C | |
ABC class (расчет в деньгах) | C | |
Механизм или аксессуар | A | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 459 | |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 365 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 25.778 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 6.579 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 565 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 125 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | ||
Стандартное время доставки (кол-во рабочих дней) | 30 | Дней |
Исключительное количество в заказе | 30 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Тип носителя данных | Брелок на ключ | |
Бесконтактный | ![]() | |
Электронный принцип опознания | ![]() | |
Опознание по памяти | ![]() | |
Механическое опознование | ![]() | |
Биометрическое опознание | ![]() | |
Радиосистема | ![]() | |
Степень защиты (IP) | IP2X | |
Не заполнено | ||
Стратегии чтения | Скидка | |
Диаметр | мм | |
Ширина | мм | |
Высота | мм | |
Глубина | мм |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Товарная группа | Автоматизация BTicino | |
Детализация серии | Home automation - My Home SCS (BT) | |
Расширенное наименование товара | Аудио-видео модуль c широкоугольной Night-Day камерой | |
Тип номенклатуры | Товар |
Описание | Значение | ЕдИзм | |
---|---|---|---|
Класс ETIM | [EC001771] Носитель электронных данных для распределительного устройства |