|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|---|---|---|---|
С этим товаром покупают | 412430 | Доп. конт.1НО+1НЗ 2м Iн.25A | 10 |
Уровень упаковки | Размерность (mm x mm x mm) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 72.6x17.8x94.9 | 0.12 | 0.120 | 1 ШТ | 3245064125017 |
В упаковке | 184x100x88 | 1.62 | 1.250 | 10 ШТ | 3414971697119 |
В большой упаковке | 398x298x195 | 23.13 | 12.770 | 100 ШТ | 3414971697126 |
На паллете | 1000x1200x770 | 924 | 383.100 | 3000 ШТ | 3414971697133 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [1] Рабочий | |
Механизм или аксессуар | M | |
Код ТН ВЭД | 8536490000 | |
Страна-производитель | Турция | |
Название Mapics товара | CX3 КОНТАКТОР 25А 2НО 230В Б.Ш | |
Основной поставщик | 500000 | |
ABC class (расчет в штуках) | A | |
ABC class (расчет в деньгах) | A | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 3000 | |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200.00 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 924.00 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 383.10 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000.00 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 770.00 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | 3414971697133 | |
Стандартное время доставки (кол-во рабочих дней) | 0 | Дней |
Исключительное количество в заказе | 460 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Товарная группа | DX3 | |
Детализация серии | Контакторы CX3 | |
Расширенное наименование товара | Контактор CX³ - 2П - 250 В~ - с катушкой 230 В~ - 25 A - 2 Н.О. - 1 модуль - с рукояткой управления - малошумный | |
Тип номенклатуры | Товар |
Описание | Значение | ЕдИзм | |
---|---|---|---|
Класс ETIM | [EC001653] Модульный контактор для распределительного щита |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Номинальный рабочий ток | 25 | А |
Номин. раб. напряжение | 250 | В |
Напряжение цепи управления | 195 ... 253 | В |
Тип напряжения (раб. напряжение) | Переменный (AC) | |
Тип напряжения (цепь управления) | Переменный (AC) | |
Количество нормально открытых контактов | 2 | |
Количество нормально закрытых контактов | 0 | |
Количество нормально разомкнутых (НО) контактов | 2 | |
Макс. мощность ламп накаливания | 3000 | Вт |
Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов | 0 | |
Макс. мощность люминесц. ламп | 2100 | ВА |
Количество модулей (модульных расстояний) | 1 | |
Категория применения | 1 | |
Макс. мощность люминесц. ламп (включение попарно) | 2200 | ВА |
Макс. мощность люминесц. ламп (параллельно компенсир.) | 1000 | ВА |
С ручным управлением | ![]() | |
Глубина монтажная (встраив.) | 44 | мм |
Возможна дополнит. комплектация | ![]() | |
Степень защиты (IP) | IP2X | |
Номин. рабочий ток Ie при AC-1, 400 В | 25 | А |
Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов | 0 | |
Количество нормально разомкнутых (НО) силовых контактов | 2 | |
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц | 230 | В |
Тип напряжения управления | Переменный (AC) | |
Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов | 0 | |
Модульное исполнение | ![]() | |
Количество нормально замкнутых (НЗ) силовых контактов | 0 | |
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц | 230 | В |
Не заполнено | ||
Материал | Скидка | |
Номин. напряжение питания цепи управления Us постоян. тока DC | В | |
Тип подключения силовой электрич. цепи | Скидка | |
Номин. коммутируем. мощность при AC-3, 400 В | кВт | |
Номин. рабочий ток Ie при AC-3, 400 В | А |
Е-Каталог Россия |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Коммерческие страницы | DC405_0265.pdf |
Сертификаты | TC-B22967_21.PDF |
Технические страницы | DC184_205.pdf |
Инструкции | F01331EN-01.pdf |
Инструкции | LGPNPDCNHH.pdf |