Поиск товара

Карточка товара

Артикул: 412523
Наименование товара:CX3 Контактор 230V 2НО 25А
Бренд:Legrand
Группа продукции:Распределение электроэнергии
Сегмент продукции:Модульное оборудование для установки на DIN-рейку
Серия продукции:Устройства защиты, управления и сигнализации
Тип продукции:Модульные контакторы
Подтип продукции:Катушка 230В
Е-каталог - уровень 1:A0007
Е-каталог - уровень 2:B0026
Е-каталог - уровень 3:C0124
Е-каталог - фильтр 1:D0623
Е-каталог - фильтр 2:E1433
Серия:200 Контакторы модульные CX3
Статус артикула:На складе
Минимальное количество:10
Основная единица измерения товара:ШТ
Статус в базе Item MS:Есть тариф
Статус фото:Загружено
Статус сертификата:Сертифицировано | Сертификаты
Дата окончания действия разрешительных документов:07.12.2026
Тариф (РУБ. без НДС): 4'649.78 [Дата тарифа 2022-04-01]

Тип связиАртикулОписаниеМаркировка в чертежеПриоритет
С этим товаром покупают412430Доп. конт.1НО+1НЗ 2м Iн.25A10

Уровень упаковки Размерность
(mm x mm x mm)
Объем (дм3) Брутто вес ед. (кг) Кол-во в упаковкеEAN code
Без упаковки67.3x17.8x94.90.110.1241 ШТ3245064125239
В упаковке184x100x881.621.24010 ШТ3414971697140
В большой упаковке398x298x19523.1312.700100 ШТ3414971697157
На паллете1000x1200x750900381.0003000 ШТ3414971697164

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Item life status (статус жизни товара) [1] Рабочий
Механизм или аксессуар M
Код ТН ВЭД 8536490000
Страна-производитель Турция
Название Mapics товара CX3 Контактор 25A 2НО 230В
Основной поставщик 500000
ABC class (расчет в штуках) A
ABC class (расчет в деньгах) A
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) 3000
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) 1200.00мм
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) 900.00л (дм³)
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) 381.00КГ
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) 1000.00
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) 750.00мм
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) 3414971697164
Стандартное время доставки (кол-во рабочих дней) 0Дней
Исключительное количество в заказе 360

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Товарная группа DX3
Детализация серии Контакторы CX3
Расширенное наименование товара Контактор CX³ - 2П - 250 В~ - с катушкой 230 В~ - 25 A - 2 Н.О. - 1 модуль
Тип номенклатуры Товар

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Класс ETIM [EC001653] Модульный контактор для распределительного щита

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Номинальный рабочий ток25А
Номин. раб. напряжение250В
Напряжение цепи управления195 ... 253В
Тип напряжения (раб. напряжение)Переменный (AC)
Тип напряжения (цепь управления)Переменный (AC)
Количество нормально открытых контактов2
Количество нормально закрытых контактов0
Количество нормально разомкнутых (НО) контактов2
Макс. мощность ламп накаливания3000Вт
Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов0
Макс. мощность люминесц. ламп2100ВА
Количество модулей (модульных расстояний)1
Категория применения1
Макс. мощность люминесц. ламп (включение попарно)2200ВА
Макс. мощность люминесц. ламп (параллельно компенсир.)1000ВА
С ручным управлением
Глубина монтажная (встраив.) 44мм
Возможна дополнит. комплектация
Степень защиты (IP)IP2X
Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов0
Тип подключения силовой электрич. цепиВинтовое соединение
Количество нормально разомкнутых (НО) силовых контактов2
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц230В
Тип напряжения управленияПеременный (AC)
Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов0
Модульное исполнение
Количество нормально замкнутых (НЗ) силовых контактов0
Не заполнено
МатериалСкидка
Номин. рабочий ток Ie при AC-1, 400 ВА
Номин. напряжение питания цепи управления Us постоян. тока DCВ
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 ГцВ
Номин. коммутируем. мощность при AC-3, 400 ВкВт
Номин. рабочий ток Ie при AC-3, 400 ВА
Е-Каталог Россия

Назначение файлаИмя файла
Коммерческие страницыDC405_0266.pdf
СертификатыTC-B22967_21.PDF
Технические страницыDC184_205.pdf
ИнструкцииF01332RU-00.pdf
ИнструкцииLGPNPDCNHH.pdf