|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|---|---|---|---|
С этим товаром покупают | 022797 | Блокиратор | 0 | |
С этим товаром покупают | 402024 | Rx3 Вдт 30ма 25а 2п Ac | 10 | |
С этим товаром покупают | 404028 | Авт.выкл.TX3 C16A 1П 6000 | 10 | |
С этим товаром покупают | 404926 | ШИНКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НА 12 АППАРАТОВ | 0 | |
С этим товаром покупают | 404937 | ГРЕБЕНКА РАСПРЕДЕЛ. 1П 57МОД.16MM2 ЗУБ | 0 | |
С этим товаром покупают | 404938 | ГРЕБЕНКА РАСПРЕДЕЛ. 2П 12МОД.10MM2 ЗУБ | 0 | |
С этим товаром покупают | 404939 | ГРЕБЕНКА РАСПРЕДЕЛ. 2П 56МОД.16MM2 ЗУБ | 0 | |
С этим товаром покупают | 404940 | ГРЕБЕНКА РАСПРЕДЕЛ. T/2П 12МОД.10MM2 ЗУБ | 0 | |
С этим товаром покупают | 404941 | ГРЕБЕНКА РАСПРЕДЕЛ. T/2П 56МОД.16MM2 ЗУБ | 0 | |
С этим товаром покупают | 404942 | ГРЕБЕНКА РАСПРЕДЕЛ. 3П 12МОД.10MM2 ЗУБ | 0 | |
С этим товаром покупают | 404943 | ГРЕБЕНКА РАСПРЕДЕЛ. 3П 57МОД.16MM2 ЗУБ | 0 | |
С этим товаром покупают | 404944 | ГРЕБЕНКА РАСПРЕДЕЛ. 4П 12МОД.10MM2 ЗУБ | 0 | |
С этим товаром покупают | 404945 | ГРЕБЕНКА РАСПРЕДЕЛ. 4П 56МОД.16MM2 ЗУБ | 0 | |
С этим товаром покупают | 406304 | Пломб.крышка винта с шагом 1м | 0 | |
С этим товаром покупают | 406313 | Замок навесн.для 406303 | 0 | |
С этим товаром покупают | 419399 | Rx3 Авдт 30ма 16а 1п+Н Ac | 10 | |
С этим товаром покупают | 601237 | Nedbox нав. 2х12м бел.дв | 10 |
Уровень упаковки | Размерность (mm x mm x mm) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 77.3x17.8x88.8 | 0.12 | 0.131 | 1 ШТ | 3414970368294 |
В упаковке | 223x95x88 | 1.86 | 1.220 | 12 ШТ | 3414970468321 |
В большой упаковке | 300x238x202 | 14.42 | 7.630 | 72 ШТ | 3414970500854 |
На паллете | 1000x1200x770 | 924 | 366.240 | 3456 ШТ | 3414970751379 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [1] Рабочий | |
Механизм или аксессуар | M | |
Код ТН ВЭД | 8536201007 | |
Страна-производитель | Россия | |
Название Mapics товара | RX3 АВТ.ВЫКЛ. 4,5KA 16А 1П C | |
ABC класс для товара | A | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 3456 | |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200.00 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 924.00 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 366.24 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000.00 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 770.00 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | 3414970751379 | |
Standard delivery lead time | 0 | Дней |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Частота | 50 | Гц |
Тип напряжения | Переменный (AC) | |
Глубина монтажная (встраив.) | 44 | мм |
Номинальный ток | 16 | А |
Номин. напряжение | 230 | В |
Частота | 50 ... 60 | Гц |
Характеристика срабатывания (кривая тока) | C | |
Класс токоограничения | 3 | |
Степень загрязнения | 2 | |
Ширина по количеству модульных расстояний (количество модулей) | 1 | |
Степень защиты (IP) | IP20 | |
Количество защищенных полюсов | 1 | |
Отключение нейтрали (N) | ![]() | |
Отключающая способность по EN 60898 | 4.5 | кА |
Отключающая способность по IEC 60947-2 | 4.5 | кА |
Подходит для скрытого монтажа (заподлицо) | ![]() | |
Возможна дополнит. комплектация | ![]() | |
Общ. количество полюсов | 1 | |
Номинальная отключающая способность Icn EN 60898 при 230 В | 4.5 | кА |
Номинальная отключающая способность Icn IEC 60947-2 при 230 В | 4.5 | кА |
Номин. напряжение изоляции Ui | 400 | В |
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp | 4 | кВ |
Номинальная отключающая способность Icn EN 60898 при 400 В | 0 | кА |
Номинальная отключающая способность Icn IEC 60947-2 при 400 В | 0 | кА |
Категория перенапряжения | 0 | |
Рабочая температура окружающей среды | 0 | °C |
Сечение многожильного провода | 0 | мм² |
Сечение одножильного жёсткого провода | 0 | мм² |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Расширенное наименование товара | RX3 Авт.выключатель 4,5кА 16А 1П C | |
Товарная группа | Retail/PRO | |
Детализация серии | Автоматические выключатели RX3 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Механическая износостойкость (NF EN 61008-1) | 20 000 циклов без нагрузки. 10 000 циклов под нагрузкой (при In*cos = 0,9) | |
Электрическая износостойкость ( NF EN 61008-1) | ||
Диапазон рабочих температур | от -25 до +70 | °C |
Способ монтажа | Din-рейка |
Е-Каталог Россия |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Коммерческие страницы | DC405_0229.pdf |
Сертификаты | TC-D27044_21.pdf |
Сертификаты | TC-D48746_21.pdf |
Сертификаты | B00525.pdf |
Сертификаты | TC-B00370_19_TC-B03344.pdf |
Сертификаты | TC-B01320_21.pdf |