Поиск товара

Карточка товара

Артикул: 419694
Наименование товара:Rx3 Авт.Выкл. 4,5ka 6а 2п C
Бренд:Legrand
Группа продукции:Распределение электроэнергии
Сегмент продукции:Модульное оборудование для установки на DIN-рейку
Серия продукции:Автоматические выключатели
Тип продукции:Серия RX3 до 63А
Подтип продукции:
Е-каталог - уровень 1:A0007
Е-каталог - уровень 2:B0026
Е-каталог - уровень 3:C0090
Е-каталог - фильтр 1:D0510
Е-каталог - фильтр 2:
Серия:220 Автоматические выключатели RX3
Статус артикула:На складе
Минимальное количество:6
Основная единица измерения товара:ШТ
Статус в базе Item MS:Есть тариф
Статус фото:Загружено
Статус сертификата:Сертифицировано | Сертификаты
Дата окончания действия разрешительных документов:25.08.2024
Тариф (РУБ. без НДС): 870.88 [Дата тарифа 2023-04-06]

Тип связиАртикулОписаниеМаркировка в чертежеПриоритет
С этим товаром покупают022797Блокиратор0
С этим товаром покупают402024Rx3 Вдт 30ма 25а 2п Ac10
С этим товаром покупают404039Авт.выкл.TX3 C6A 2П 600010
С этим товаром покупают404938ГРЕБЕНКА РАСПРЕДЕЛ. 2П 12МОД.10MM2 ЗУБ0
С этим товаром покупают404939ГРЕБЕНКА РАСПРЕДЕЛ. 2П 56МОД.16MM2 ЗУБ0
С этим товаром покупают404940ГРЕБЕНКА РАСПРЕДЕЛ. T/2П 12МОД.10MM2 ЗУБ0
С этим товаром покупают404941ГРЕБЕНКА РАСПРЕДЕЛ. T/2П 56МОД.16MM2 ЗУБ0
С этим товаром покупают404942ГРЕБЕНКА РАСПРЕДЕЛ. 3П 12МОД.10MM2 ЗУБ0
С этим товаром покупают404943ГРЕБЕНКА РАСПРЕДЕЛ. 3П 57МОД.16MM2 ЗУБ0
С этим товаром покупают404944ГРЕБЕНКА РАСПРЕДЕЛ. 4П 12МОД.10MM2 ЗУБ0
С этим товаром покупают404945ГРЕБЕНКА РАСПРЕДЕЛ. 4П 56МОД.16MM2 ЗУБ0
С этим товаром покупают406304Пломб.крышка винта с шагом 1м0
С этим товаром покупают406313Замок навесн.для 4063030
С этим товаром покупают419399Rx3 Авдт 30ма 16а 1п+Н Ac10
С этим товаром покупают601237Nedbox нав. 2х12м бел.дв10

Уровень упаковки Размерность
(mm x mm x mm)
Объем (дм3) Брутто вес ед. (кг) Кол-во в упаковкеEAN code
Без упаковки77.3x34.6x88.80.240.2601 ШТ3414970761620
В упаковке223x95x881.861.5606 ШТ3414970851598
В большой упаковке300x238x20214.428.94036 ШТ3414970851604
На паллете1000x1200x770924429.0201728 ШТ3414970581303

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Item life status (статус жизни товара) [1] Рабочий
Механизм или аксессуар M
Код ТН ВЭД 8536201007
Страна-производитель Китай
Название Mapics товара RX3 АВТ.ВЫКЛ. 4,5KA 6А 2П C
Основной поставщик 999323
ABC class (расчет в штуках) B
ABC class (расчет в деньгах) A
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) 1728
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) 1200.00мм
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) 924.00л (дм³)
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) 429.02КГ
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) 1000.00
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) 770.00мм
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) 3414970581303
Стандартное время доставки (кол-во рабочих дней) 0Дней
Исключительное количество в заказе 450

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Частота50Гц
Тип напряжения Переменный (AC)
Глубина монтажная (встраив.) 44мм
Номинальный ток6А
Номин. напряжение400В
Частота50 ... 60Гц
Характеристика срабатывания (кривая тока)C
Класс токоограничения3
Степень загрязнения2
Ширина по количеству модульных расстояний (количество модулей)2
Степень защиты (IP)IP20
Количество защищенных полюсов2
Отключение нейтрали (N)
Отключающая способность по EN 608986кА
Отключающая способность по IEC 60947-24.5кА
Подходит для скрытого монтажа (заподлицо)
Возможна дополнит. комплектация
Общ. количество полюсов2
Номинальная отключающая способность Icn EN 60898 при 400 В4.5кА
Номинальная отключающая способность Icn EN 60898 при 230 В6кА
Номинальная отключающая способность Icn IEC 60947-2 при 230 В6кА
Номинальная отключающая способность Icn IEC 60947-2 при 400 В4.5кА
Номин. напряжение изоляции Ui400В
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp4кВ
Категория перенапряжения0
Рабочая температура окружающей среды0°C
Сечение многожильного провода0мм²
Сечение одножильного жёсткого провода0мм²

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Расширенное наименование товара RX3 Авт.выключатель 4,5кА 6А 2П C
Товарная группа Retail/PRO
Детализация серии Автоматические выключатели RX3
Тип номенклатуры Товар

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Механическая износостойкость (NF EN 61008-1) 20 000 циклов без нагрузки. 10 000 циклов под нагрузкой (при In*cos = 0,9)
Электрическая износостойкость ( NF EN 61008-1)
Класс ETIM [EC000042] Модульный автоматический выключатель (MCB)
Диапазон рабочих температур от -25 до +70°C
Способ монтажа Din-рейка
Е-Каталог Россия

Назначение файлаИмя файла
Коммерческие страницыDC405_0229.pdf
СертификатыTC-D27044_21.pdf
СертификатыTC-D48746_21.pdf
СертификатыB00525.pdf