Поиск товара

Карточка товара

Артикул: 555238
Наименование товара:Вилка моб. 32А 3К+З 380В IP44
Бренд:Legrand
Группа продукции:Электромонтажное и индустриальное оборудование
Сегмент продукции:Промышленные разъемы
Серия продукции:P17 Tempra Pro: разъемы широкого спектра применения
Тип продукции:Промышленные разъемы P17 Tempra Pro 16 и 32 А - IP44
Подтип продукции:Прямые вилки
Е-каталог - уровень 1:A0002
Е-каталог - уровень 2:B0005
Е-каталог - уровень 3:C0030
Е-каталог - фильтр 1:D0190
Е-каталог - фильтр 2:E0816
Серия:854 Промышленные разъемы P17 TEMPRA PRO
Статус артикула:На складе
Минимальное количество:10
Основная единица измерения товара:ШТ
Статус в базе Item MS:Временно не доступен
Статус фото:Загружено
Статус сертификата:Сертифицировано | Сертификаты
Дата окончания действия разрешительных документов:03.02.2025
Тариф (РУБ. без НДС): 1'012.73 [Дата тарифа 2022-04-01]

Тип связиАртикулОписаниеМаркировка в чертежеПриоритет
С этим товаром покупают555218Розетка моб. 32А 3К+З 380В IP4410

Уровень упаковки Размерность
(mm x mm x mm)
Объем (дм3) Брутто вес ед. (кг) Кол-во в упаковкеEAN code
Без упаковки0x0x00.770.2191 ШТ3245065552386
В упаковке0x0x0000 ШТ
В большой упаковке320x200x1207.682.19010 ШТ3414970529589
На паллете1000x1200x16271952.4473.4702160 ШТ3414970529596

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Item life status (статус жизни товара) [6] Закрыт
Механизм или аксессуар M
Код ТН ВЭД 8536699008
Страна-производитель Турция
Название Mapics товара ВИЛКА МОБ. 32А 3К+З 380В IP44
Основной поставщик 500000
ABC class (расчет в штуках) C
ABC class (расчет в деньгах) C
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) 2160
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) 1200.00мм
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) 1952.40л (дм³)
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) 473.47КГ
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) 1000.00
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) 1627.00мм
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) 3414970529596
Стандартное время доставки (кол-во рабочих дней) 0Дней
Исключительное количество в заказе 20

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Номер цвета RAL3000
Фазовый инвертер
Ориентация заземляющего контакта (по циферблату часов)6ч
Напряжение согл. EN 60309-2380-415 V (50+60 Hz) красный
Количество полюсов4
IEC ток32А
Ток для UL версии0А
Степень защиты (IP)IP44
Тип подключенияКлемма винтовая
Ориентация (угол) подключенияПрямолинейн.
МатериалПластик
Ввод кабеляУплотнительная гайка
Цветовая кодировкаКрасный
Исполнение для вооруженных сил
Не заполнено
Бесконтактное определение вращенияСкидка
НапряжениеВ
Тестер направления вращения мотораСкидка
ЧастотаГц
ИндикацияСкидка
Индикация 3 фазСкидка
Количество модулей в высотуСкидка
Высотамм
Тип поверхностиСкидка
Ширинамм
ЗащитаСкидка
Возможно расширениеСкидка
Материал корпуса Скидка
Количество полюсов вводного (главного) выключателяСкидка
Общ. количество группСкидка
Количество фазСкидка
С прозрачной крышкойСкидка
Количество размыкателей цепи при утечке в землюСкидка
Количество отводящих группСкидка
Защита от перенапряженияСкидка
Номин. ток вводного (главного) выключателяА
С выход. розеткойСкидка
Глубинамм
Количество световых группСкидка
Группа для подключ. плиты/печи может использ. как силовая группа Скидка
Со звонковым трансформаторомСкидка
Количество ВДТ (УЗО) 300 мАСкидка
Количество ВДТ (УЗО) 30 мАСкидка
Количество групп вне выключателя утечки в землюСкидка
Группа для подключения плиты/печиСкидка
Количество постов/ гнезд/ местСкидка
С миниатюрным предохранителемСкидка
ПрозрачныйСкидка
Номинальное напряжениеВ
Тип/способ подключенияСкидка
Поле для надписи/информац. поверхностьСкидка
Повёрнутая центральная вставкаСкидка
С выталкивателемСкидка
Функция выключенияСкидка
Защитное покрытиеСкидка
С откидной крышкойСкидка
Запираемый (-ая)Скидка
Специальное питаниеСкидка
Модель/исполнениеСкидка
Количество подключаемых розетокСкидка
Для тяжелых условий в соотв. с VDEСкидка
С ориентационной подсветкойСкидка
Свободный от галогеновСкидка
Ширина устройствамм
Символы/индикацияСкидка
Качество / свойство материалаСкидка
Лицевая накладкаСкидка
Со шторками (защита от прикосновения)Скидка
С подсветкой (индикация напряжения в сети)Скидка
Глубина устройствамм
Защита по токуСкидка
Номин. токмА
Высота устройствамм
Размер фланца по вертикалимм
Расстояние до отверстия по вертикалимм
Расстояние до отверстия по горизонталимм
Размер фланца по горизонталимм
Другие типы соединения и/или пустые местаСкидка
Количество штепсельных розеток с защитным (заземляющим) контактомСкидка
Свободные места на монтажной рейкеСкидка
Выключатель с УЗОСкидка

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Тип вилки 3К+З
Класс ETIM [EC000140] Вилка силовая (CEE) кабельная

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Товарная группа Индустриальное оборудование
Детализация серии Промышленные разъемы P17 TEMPRA PRO
Расширенное наименование товара Прямая вилка - P17 Tempra Pro - IP 44 - 380/415 В~ - 32 A - 3К+З
Тип номенклатуры Товар
Е-Каталог Россия

Назначение файлаИмя файла
Коммерческие страницыDC405_0600.pdf
СертификатыTC-B00745_20.pdf
ИнструкцииF01811RU-00.pdf
Видеоролик серия 1https://www.youtube.com/watch?v=kA36g4oAT_g&t