|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|
Уровень упаковки | Размерность (mm x mm x mm) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 0x0x0 | 0.37 | 0.054 | 1 ШТ | 3245065738704 |
В упаковке | 101x41x89 | 0.37 | 0.054 | 1 ШТ | 3245065738704 |
В большой упаковке | 296x200x157 | 9.29 | 1.380 | 20 ШТ | 3414971375185 |
На паллете | 1000x1200x324 | 388.8 | 27.600 | 400 ШТ | 3414971375192 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [6] Закрыт | |
Код ТН ВЭД | 8526920008 | |
Страна-производитель | Франция | |
Название Mapics товара | ПУЛЬТ ДУ СЦЕН (БРЕЛОК) ZIGBEE | |
ABC класс для товара | C | |
Механизм или аксессуар | M | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 400 | |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 388.8 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 27.6 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 324 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | 3414971375192 | |
Standard delivery lead time | 0 | Дней |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Система непрерывно изменяющегося кода | ![]() | |
Количество команд | 4 | |
Ручной радиопередатчик | ![]() | |
Радиопередатчик скрытого монтажа | ![]() | |
Радиопередатчик наруж. монтажа | ![]() | |
Радиокодирующее устройство | ![]() | |
Защитная крышка клавиатуры | ![]() | |
Радиочастота | 2400 | МГц |
Степень защиты (IP) | IP20 | |
Ручной передатчик | ![]() | |
Дальность передачи | 100 | м |
Передача сигнала | Радиоуправляемый | |
Количество каналов | 4 | |
Пульт дистанционного управления | ![]() | |
Цвет | Белый | |
Источник питания | Батарея | |
Подходит для диммера | ![]() | |
Подходит для переключателя жалюзи | ![]() | |
Не заполнено | ||
Модуляция | Требуется | Скидка |
Длина кода (бит) | Скидка |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Товарная группа | ЭУИ Luxe | |
Детализация серии | Home automation - My Home Play (LG) | |
Расширенное наименование товара | Пульт-брелок Радио для 4 сценариев - MyHOME - Радиотехнология |
Е-Каталог Россия |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Коммерческие страницы | DC315_067.pdf |
Сертификаты | TC-D55835_21.pdf |
Инструкции | LE02259AH.pdf |