|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|---|---|---|---|
Замена | L4566/10 | Ах. потолочн динамик 100W | 10 |
Уровень упаковки | Размерность (mm x mm x mm) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 57x100x100 | 0.57 | 0.374 | 1 ШТ | 3245065739824 |
В упаковке | 110x110x95 | 1.15 | 0.350 | 1 ШТ | 3245065739824 |
В большой упаковке | 595x40x133 | 3.17 | 7.610 | 20 ШТ | 3414972227896 |
На паллете | 1000x1200x415 | 498 | 76.110 | 200 ШТ | 3414971661127 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [7] Последний год в каталоге | |
Код ТН ВЭД | 8518299500 | |
Страна-производитель | Италия | |
Название Mapics товара | ДИНАМИК ПОТОЛОЧНЫЙ 20 ВТ | |
ABC класс для товара | C | |
Механизм или аксессуар | M | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 200 | |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200.00 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 498.00 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 76.11 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000.00 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 415.00 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | 3414971661127 | |
Standard delivery lead time | 16 | Дней |
Exceptional order quantity (Mapics) | 10 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Способ/место крепления | Скрытая установка | |
Класс защиты | EV008332 | |
Цвет | Прочее | |
Ширина | 100 | мм |
Модель/исполнение | Настенно-потолочный громкоговоритель | |
Высота | 100 | мм |
Беспроводной | ![]() | |
Глубина | 57 | мм |
Частота | 200 ... 20000 | Гц |
Мощность музыкального выхода | 20 | Вт |
Номин. мощность | 10 | Вт |
Импеданс (полное сопротивление) | 8 | Ом |
![]() | ||
Активная система | ![]() | |
Система бас-рефлекс | ![]() | |
Установка заподлицо | ![]() | |
Stand loudspeaker | ![]() | |
Подходит для крепления на потолке | ![]() | |
Подходит для встроенного монтажа | ![]() | |
Подходит для монтажа на стену | ![]() | |
![]() | ||
Звуковой громкоговоритель | ![]() | |
![]() | ||
Звуковой проектор | ![]() | |
Импеданс (полное сопротивление) | 8 | Ом |
Количество динамиков | 0 | |
Динамический уровень | ![]() | |
Bluetooth-подключение | ![]() | |
Ethernet/Изернет | ![]() | |
![]() | ||
USB подключение | ![]() | |
WLAN | ![]() | |
Степень защиты (IP) | _- | |
Диаметр | 0 | мм |
Не заполнено | ||
Встроенный | Требуется | Скидка |
Подходит для системы 100 В | Требуется | Скидка |
Подходит для системы 70 В | Требуется | Скидка |
Доступна поддержка IFTTT | Требуется | Скидка |
Возможность настенного монтажа | Скидка |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Товарная группа | ЭУИ Luxe | |
Детализация серии | Celiane | |
Расширенное наименование товара | Динамик Потолочный 20 Вт |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Коммерческие страницы | DC405_0661.pdf |
Сертификаты | TC-D00117_20 (1).pdf |
Сертификаты | TC-D89984_21.pdf |