|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|
Уровень упаковки | Размерность (mm x mm x mm) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 0x0x0 | 3.02 | 0.367 | 1 ШТ | 3245066051321 |
В упаковке | 265x95x70 | 1.76 | 0.330 | 1 ШТ | 3245066051321 |
В большой упаковке | 340x335x265 | 30.18 | 3.670 | 10 ШТ | 13245066051328 |
На паллете | 1000x1200x430 | 516 | 18.350 | 50 ШТ |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [1] Рабочий | |
Код ТН ВЭД | 8546901000 | |
Страна-производитель | Франция | |
Название Mapics товара | ЗАЩИТА ЗАЖИМОВ SPX-D250/400 | |
ABC класс для товара | C | |
Механизм или аксессуар | A | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 50 | |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200.00 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 516.00 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 18.35 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000.00 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 430.00 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | ||
Standard delivery lead time | 16 | Дней |
Exceptional order quantity (Mapics) | 10 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Материал | Пластик | |
Моторный привод встроенный | ![]() | |
Конструкция прибора | Встраиваемое устройство стационарной установки | |
Подходит для количества полюсов | 4 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Товарная группа | Power Legrand | |
Детализация серии | SPX | |
Расширенное наименование товара | Комплект из 4 крышек выводов - для выключателей-разъединителей номиналом SPX-D 250/400 A |