|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|
Уровень упаковки | Размерность (mm x mm x mm) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 0x0x0 | 3.02 | 0.481 | 1 упаковка | 3245066051338 |
В упаковке | 160x150x90 | 2.16 | 0.440 | 1 упаковка | 3245066051338 |
В большой упаковке | 340x335x265 | 30.18 | 4.810 | 10 упаковка | 13245066051335 |
На паллете | 1000x1200x430 | 516 | 48.140 | 100 упаковка |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [1] Рабочий | |
Страна-производитель | Франция | |
Название Mapics товара | ЗАЩИТА ЗАЖИМОВ ДЛЯ SPX-D630 | |
ABC класс для товара | C | |
Механизм или аксессуар | A | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 100 | |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200.00 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 516.00 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 48.14 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000.00 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 430.00 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | ||
Standard delivery lead time | 55 | Дней |
Exceptional order quantity (Mapics) | 10 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Товарная группа | Power Legrand | |
Детализация серии | SPX | |
Расширенное наименование товара | Комплект из 4 крышек выводов - для выключателей-разъединителей номиналом SPX-D 630 A |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Тип компонента | Крышка | |
Материал | Пластик | |
Длина | 4 | |
Количество полюсов | 4 | |
Подходит для количества полюсов | 4 |