|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|
Уровень упаковки | Размерность (mm x mm x mm) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 30x103.2x51.5 | 0.16 | 0.033 | 1 ШТ | 3245066380353 |
В упаковке | 220x90x86 | 1.7 | 0.330 | 10 ШТ | 3414970735522 |
В большой упаковке | 295x245x195 | 14.09 | 2.180 | 60 ШТ | 3414970855688 |
На паллете | 1000x1200x1290 | 1548 | 222.670 | 6120 ШТ | 3414970949448 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [1] Рабочий | |
Механизм или аксессуар | A | |
Код ТН ВЭД | 3926909709 | |
Страна-производитель | Польша | |
Название Mapics товара | ЗАГЛУШКА 100X50 ММ METRA | |
ABC класс для товара | A | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 6120 | |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200.00 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1548.00 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 222.67 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000.00 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1290.00 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | 3414970949448 | |
Standard delivery lead time | 0 | Дней |
Exceptional order quantity (Mapics) | 1570 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Расширенное наименование товара | Торцевая заглушка - для кабель-каналов Metra 100x50 | |
Товарная группа | Metra | |
Детализация серии | Metra |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Ширина | 100 | мм |
Глубина | 50 | мм |
Модель/исполнение | Симметричный (-ое) | |
Подходит для: | Левосторонний/правосторонний | |
Накладка на стык | ![]() | |
Способ/ тип крепления | Накручиваемый | |
Материал | Пластик | |
Качество / свойство материала | Прочее | |
Свободный от галогенов | ![]() | |
Защитное покрытие | Необработанная | |
Цвет | Чисто белый | |
Номер цвета RAL | 9010 | |
Защитная пленка | ![]() |
Е-Каталог Россия |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Коммерческие страницы | DC405_0944.pdf |
Инструкции | F01198RU_00.pdf |
Видеоролик серия 1 | https://www.youtube.com/watch?v=V16VuhZdLrc |