|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|---|---|---|---|
С этим товаром покупают | 080041 | Batibox Кор.сух.пер.1п гл.40мм | Монтажная коробка | 10 |
С этим товаром покупают | 672511 | Рамка 1п СЛНК ETIKA | Рамка | 10 |
С этим товаром покупают | 672531 | Рамка 1п Красный ETIKA | Рамка | 10 |
С этим товаром покупают | 672571 | Рамка 1п Какао ETIKA | Рамка | 10 |
С этим товаром покупают | 752401 | VLN-l БЕЛ Выкл | 10 | |
С этим товаром покупают | 752905 | VLN-a АЛЮ Выкл 2-Клв | 10 |
Уровень упаковки | Размерность (mm x mm x mm) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 33.65x75.8x75.8 | 0.19 | 0.056 | 1 ШТ | 3245066723143 |
В упаковке | 385x90x115 | 3.98 | 0.600 | 10 ШТ | 3414970417146 |
В большой упаковке | 590x400x390 | 92.04 | 10.800 | 200 ШТ | 3414970417169 |
На паллете | 1200x800x0 | 0 | 0 | 3200 ШТ |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [1] Рабочий | |
Механизм или аксессуар | M | |
Страна-производитель | Россия | |
Название Mapics товара | КНОПКА СЛНК ETIKA | |
Максимальная температура хранения | 35.00000 | °C |
Минимальная температура хранения | -5.00000 | °C |
ABC класс для товара | B | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 3200 | |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 800 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 0 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 0 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 0 | мм |
Количество коробок (третьего уровня) в высоту на одной палете | 4 | |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | ||
Количество коробок (третьего уровня) в один ярус на 1/2 паллеты | 2 | |
Standard delivery lead time | 0 | Дней |
Exceptional order quantity (Mapics) | 70 | |
Код ТН ВЭД | 8536500700 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Ширина изделия | 75.8 | мм |
Высота изделия | 75.8 | мм |
Длина изделия | 33.65 | мм |
Макс. сечение кабеля | 2.50000 | мм² |
Тип/способ подключения | 0.00000 | |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | 0.00000 | |
IP степень защиты | 0.00000 | |
Монтажная глубина | 28.75000 | мм |
Максимальная рабочая температура | 35.00000 | °C |
Минимальная рабочая температура | -5.00000 | °C |
Исполнение для ЭТМ | Встраиваемое |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
С сигнальной лампой (индикатором) | ![]() | |
Количество полюсов | 1 | |
Количество модулей | 2 | |
Минимальная глубина встраивания монтажной коробки | 40 | мм |
Тип комплектации | Механизм с центральной платой | |
Тип контактов | 1 нормально разомкнутый контакт (НО) | |
Качество / свойство материала | Термопласт | |
Цвет | Бежевый | |
Номинальный ток | 6 | А |
Глубина устройства | 33.65 | мм |
Цвет по RAL | 1013 | |
Модель/исполнение | Одиночный/однокнопочный | |
Тип включения/управления | Клавиша (качели) | |
Сигнальный контакт состояния | ![]() | |
Количество клавиш | 1 | |
С подсветкой | ![]() | |
Способ/место крепления | Скрытая установка | |
Способ/ тип крепления | В распор и на шурупах | |
Материал | Пластик | |
Свободный от галогенов | ![]() | |
Защитное покрытие | Необработанная | |
Тип поверхности | Блестящий/ глянцевый | |
Прозрачный | ![]() | |
Антибактериальное | ![]() | |
Поле для надписи/информац. поверхность | ![]() | |
Надпись/маркировка | Нет | |
Подходит для степени защиты (IP) | IP20 | |
Номинальное напряжение | 250 | В |
Ширина устройства | 75.8 | мм |
Высота устройства | 75.8 | мм |
Не заполнено | ||
Доступна поддержка IFTTT | Требуется | Скидка |
Цвет - название от производителя | Скидка |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Товарная группа | Retail/PRO | |
Детализация серии | ETIKA | |
Расширенное наименование товара | Выключатель без фиксации (кнопка) с Н.О./Н.З. контактом - Etika - 6 A - 250 В~ - слоновая кость |
Е-Каталог Россия |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Коммерческие страницы | DC405_0786.pdf |
Сертификаты | TC-D11029_21.pdf |
Сертификаты | TC-D73580_22.pdf |
Сертификаты | TC-B02705.pdf |
Сертификаты | TC-B04637_22.pdf |
Сертификаты | TC-B23153_21.PDF |
Инструкции | F01816RU-00.pdf |