|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|
Уровень упаковки | Размерность (mm x mm x mm) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 225x82x82 | 2.8 | 0.570 | 1 ШТ | 3245066942742 |
В упаковке | 234x157x88 | 3.23 | 0.355 | 5 ШТ | 3245066942741 |
В большой упаковке | 590x395x385 | 89.7 | 3.970 | 200 ШТ | 3414970361721 |
На паллете | 0x0x0 | 0 | 0 | 0 ШТ |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [1] Рабочий | |
Механизм или аксессуар | M | |
Страна-производитель | Португалия | |
Язык упаковки | Мультиязычный стандарт | |
Название Mapics товара | VALENA DIY РОЗЕТКА 1ХRJ11(БЕЛ) | |
Вес материала индивидуальной упаковки | 2.51 | КГ |
Максимальная температура хранения | 70.00000 | °C |
Минимальная температура хранения | -20.00000 | °C |
Тип упаковки | Флоу пак | |
Язык инструкции | Мультиязычный стандарт | |
ABC класс для товара | A | |
Количество коробок (третьего уровня) в высоту на одной палете | 4 | |
Количество коробок (третьего уровня) в один ярус на 1/2 паллеты | 2 | |
Standard delivery lead time | 0 | Дней |
Exceptional order quantity (Mapics) | 160 | |
Код ТН ВЭД | 8536699008 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Ширина изделия | 82 | мм |
Высота изделия | 82 | мм |
Вид помещения | Жилое помещение | |
Место использования | Внутренний | |
Макс. сечение кабеля | 9.00000 | мм² |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | 0.00000 | |
IP степень защиты | 0.00000 | |
Монтажная глубина | 40.00000 | мм |
Индивидуальная упаковка: материал | RNF00122PA-52 мкм | |
Тип монтажа | Для установки | |
Максимальная рабочая температура | 45.00000 | °C |
Минимальная рабочая температура | 5.00000 | °C |
Назначение | Стена |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Номер цвета RAL | 9003 | |
Тип/способ подключения | Прочее | |
Направление выхода | Наклонное | |
Центральная плата | ![]() | |
Категория (Cat) | 3 | |
Материал | Металл | |
Установка в кабель-канал | ![]() | |
Экранированный корпус | ![]() | |
Крышка рамки | ![]() | |
Монтажный метод ограждения проводки | Нет | |
Раздельное подключение заземления | ![]() | |
Механическое кодирование | ![]() | |
Тип соединителя/разъема | Прочее | |
Монтаж в напольную коробку/под полом | ![]() | |
С полем для надписи | ![]() | |
Монтаж заподлицо (штукатурка) | ![]() | |
Монтаж на поверхность | ![]() | |
Терминальный резистор | ![]() | |
Степень защиты (IP) | IP21 | |
С заземлением | ![]() | |
Цветовая кодировка | ![]() | |
С защитой от пыли | ![]() | |
Тип комплектации | Механизм с центральной платой | |
С гнездами/ разъемами | ![]() | |
Подходит для количества коннекторов | 0 | |
Цвет | Белый | |
Экранированная шина | ![]() | |
Способ/ тип крепления | Винт | |
Подходит для дизайнерских решений | ![]() | |
Отдельный кабельный ввод с разгрузкой провода от натяжения | ![]() | |
Ширина устройства | 82 | мм |
Высота устройства | 82 | мм |
Глубина устройства | 0 | мм |
Не заполнено | ||
Цвет - название от производителя | Скидка |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Модель продукта | Розетка телефонная RJ11 | |
Особенности | ||
Товарная группа | Valena Classic | |
Детализация серии | Valena Classic DIY | |
Расширенное наименование товара | Розетка 1хRJ11 (белый) |