|
Уровень упаковки | Размерность (mm x mm x mm) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 80x17.8x70 | 0.1 | 0.090 | 0 ШТ | 4670002594553 |
В упаковке | 0x0x0 | 0 | 0 | 0 ШТ | 4670002594812 |
В большой упаковке | 0x0x0 | 0 | 0 | 0 ШТ | 4670002595079 |
На паллете | 0x0x0 | 0 | 0 | 0 ШТ |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898) | kA | |
Вид привода ЭТМ | ||
Тип расцепителя ЭТМ | ||
Характеристика эл.магнитного расцепителя | С | |
Масса одного полюса | 0.19 | КГ |
Напряжение постоянного тока на полюс | 80 | V |
Вид рукоятки | ||
Схема автоматич.выключателя | ||
Тип дополнительного расцепителя | ||
Рабочая наибольшая отключающая способность Ics, % Icn | 100 | |
Износостойкость (электрическая), количество циклов, не менее | 4000 | |
Износостойкость (механическая), количество циклов, не менее | 10000 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Тип напряжения | Переменный (AC) | |
Характеристика срабатывания (кривая тока) | C | |
Степень защиты (IP) | Скидка | |
Конструкция прибора | Скидка | |
Частота | 50 | Гц |
Общ. количество полюсов | 1 | |
Номинальный ток | 16 | А |
Номин. напряжение | 400 | В |
Отключающая способность по EN 60898 | 4.5 | кА |
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp | 4 | кВ |
Класс токоограничения | 3 | |
Отключение нейтрали (N) | ![]() | |
Ширина по количеству модульных расстояний (количество модулей) | 1 | |
Возможна дополнит. комплектация | ![]() | |
Рабочая температура окружающей среды | -40 ... 128 | °C |
Не заполнено | ||
Количество защищенных полюсов | Скидка | |
Номин. напряжение изоляции Ui | В | |
Отключающая способность по IEC 60947-2 | кА | |
Номинальная отключающая способность Icn EN 60898 при 230 В | Требуется | кА |
Номинальная отключающая способность Icn EN 60898 при 400 В | Требуется | кА |
Номинальная отключающая способность Icn IEC 60947-2 при 230 В | Требуется | кА |
Номинальная отключающая способность Icn IEC 60947-2 при 400 В | Требуется | кА |
Частота | Гц | |
Подходит для скрытого монтажа (заподлицо) | Скидка | |
Категория перенапряжения | Скидка | |
Степень загрязнения | Скидка | |
Глубина монтажная (встраив.) | Требуется | мм |
Сечение многожильного провода | мм² | |
Сечение одножильного жёсткого провода | мм² |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Название упаковки | шт | |
Item life status (статус жизни товара) | [1] Рабочий | |
Механизм или аксессуар | M | |
Страна-производитель | Китай |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Наименование серии для Контактора (04-36, 51-39 и тд) | MCB 4500A | |
Товарная группа | MCB 4500A | |
Детализация серии | (blank) | |
Расширенное наименование товара | Автоматический выключатель ВА47-063, 1P, 16A, Icu-4,5kA, х-ка С |
Назначение файла | Имя файла |
---|