Поиск товара

Карточка товара

Артикул: 7000124
Наименование товара:ВА47-063Про, 2P, 6A, Icu-4,5kA, х-ка С
Бренд:Kontaktor
Группа продукции:Распределение электроэнергии
Сегмент продукции:Модульное оборудование для установки на DIN-рейку
Серия продукции:MCB 4500A
Тип продукции:
Подтип продукции:
Классификация товара Контактора:
Е-каталог - уровень 1:A0007
Е-каталог - уровень 2:B0026
Е-каталог - уровень 3:C0104
Е-каталог - фильтр 1:
Е-каталог - фильтр 2:
Серия:4613 Автоматические выключатели модульные
Статус артикула:
Минимальное количество:6
Основная единица измерения товара:ШТ
Статус в базе Item MS:Есть тариф
Статус фото:Загружено
Статус сертификата:Сертифицировано | Сертификаты
Дата окончания действия разрешительных документов:29.07.2025
Тариф (РУБ. без НДС): 465.00 [Дата тарифа 2022-07-14]

Тип связиАртикулОписаниеМаркировка в чертежеПриоритет
С этим товаром покупают7000470Независимый расцепитель 230В0
С этим товаром покупают7000471Вспомогательный контакт0
С этим товаром покупают7000472Контакт сигнализации0
С этим товаром покупают7000473Независимый расцепитель 24В0

Уровень упаковки Размерность
(mm x mm x mm)
Объем (дм3) Брутто вес ед. (кг) Кол-во в упаковкеEAN code
Без упаковки80x35.6x700.20.1900 ШТ4670002594669
В упаковке0x0x0000 ШТ4670002594928
В большой упаковке0x0x0000 ШТ4670002595185
На паллете0x0x0000 ШТ

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898) kA
Вид привода ЭТМ
Тип расцепителя ЭТМ
Характеристика эл.магнитного расцепителя С
Масса одного полюса 0.19КГ
Напряжение постоянного тока на полюс 80V
Вид рукоятки
Схема автоматич.выключателя
Тип дополнительного расцепителя
Рабочая наибольшая отключающая способность Ics, % Icn 100
Износостойкость (электрическая), количество циклов, не менее 4000
Износостойкость (механическая), количество циклов, не менее 10000
Класс ETIM [EC000042] Модульный автоматический выключатель (MCB)

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Тип напряжения Переменный (AC)
Характеристика срабатывания (кривая тока)C
Степень защиты (IP)Скидка
Конструкция прибораСкидка
Частота50Гц
Общ. количество полюсов2
Номинальный ток6А
Номин. напряжение400В
Отключающая способность по EN 608984.5кА
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp4кВ
Класс токоограничения3
Отключение нейтрали (N)
Ширина по количеству модульных расстояний (количество модулей)2
Возможна дополнит. комплектация
Рабочая температура окружающей среды-40 ... 139°C
Не заполнено
Количество защищенных полюсовСкидка
Номин. напряжение изоляции UiВ
Отключающая способность по IEC 60947-2кА
Номинальная отключающая способность Icn EN 60898 при 230 ВТребуетсякА
Номинальная отключающая способность Icn EN 60898 при 400 ВТребуетсякА
Номинальная отключающая способность Icn IEC 60947-2 при 230 ВТребуетсякА
Номинальная отключающая способность Icn IEC 60947-2 при 400 ВТребуетсякА
ЧастотаГц
Подходит для скрытого монтажа (заподлицо)Скидка
Категория перенапряженияСкидка
Степень загрязненияСкидка
Глубина монтажная (встраив.) Требуетсямм
Сечение многожильного проводамм²
Сечение одножильного жёсткого проводамм²

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Название упаковки шт
Item life status (статус жизни товара) [1] Рабочий
Механизм или аксессуар M
Страна-производитель Китай

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Наименование серии для Контактора (04-36, 51-39 и тд) MCB 4500A
Товарная группа MCB 4500A
Детализация серии MCB 4500A
Расширенное наименование товара Автоматический выключатель ВА47-063, 2P, 6A, Icu-4,5kA, х-ка С
Тип номенклатуры Товар

Назначение файлаИмя файла
СертификатыTC-B00021_20.pdf