|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|---|---|---|---|
С этим товаром покупают | 7001201 | Вспомогательный контакт | 0 | |
С этим товаром покупают | 7001202 | Контакт сигнализации | 0 | |
С этим товаром покупают | 7001203 | Комбинированный контакт сигнализации | 0 | |
С этим товаром покупают | 7001204 | Независимый расцепитель ~/= 12B | 0 | |
С этим товаром покупают | 7001205 | Независимый расцепитель ~/= 24B | 0 | |
С этим товаром покупают | 7001206 | Независимый расцепитель ~/= 48B | 0 | |
С этим товаром покупают | 7001207 | Независимый расцепитель ~ 100-130B | 0 | |
С этим товаром покупают | 7001208 | Независимый расцепитель ~ 200-277B | 0 | |
С этим товаром покупают | 7001209 | Независимый расцепитель ~ 380-480B | 0 | |
С этим товаром покупают | 7001210 | Расцепитель мин.напряжения 12B | 0 | |
С этим товаром покупают | 7001211 | Расцепитель минимального напряжения ~/= 24B | 0 | |
С этим товаром покупают | 7001212 | Расцепитель минимального напряжения ~/= 48B | 0 | |
С этим товаром покупают | 7001213 | Расцепитель минимального напряжения ~ 100-130B | 0 | |
С этим товаром покупают | 7001214 | Расцепитель минимального напряжения ~ 200-240B | 0 | |
С этим товаром покупают | 7001215 | Расцепитель минимального напряжения ~ 380-480B | 0 | |
С этим товаром покупают | 7001218 | 3-х полюсный комплект зажимов для ВА04-35Про (комплект из трех) | 0 | |
С этим товаром покупают | 7001221 | Поворотная рукоятка для ВА04-35Про | 0 | |
С этим товаром покупают | 7001222 | Поворотная рукоятка выносная для ВА04-35Про | 0 | |
С этим товаром покупают | 7001223 | Устройство для блокировки положения "отключено" | 0 | |
С этим товаром покупают | 7001224 | Межполюсные перегородки (комплект из двух) | 0 | |
С этим товаром покупают | 7001226 | Терминальная крышка для ВА04-35Про (комплект из двух) | 0 | |
С этим товаром покупают | 7001228 | Переходник для DIN-рейки для ВА04-35Про | 0 | |
С этим товаром покупают | 7001230 | Моторный привод ВА04-35 24В | 0 | |
С этим товаром покупают | 7001231 | Моторный привод ВА04-35 48В | 0 | |
С этим товаром покупают | 7001232 | Моторный привод ВА04-35 110В | 0 | |
С этим товаром покупают | 7001233 | Моторный привод ВА04-35 230В | 0 | |
С этим товаром покупают | 7001240 | Втычное устройство (перед. присоед.) | 0 | |
С этим товаром покупают | 7001241 | Комплект зажимов зад. присоед. | 0 | |
С этим товаром покупают | 7001242 | Комплект Зажимов (Кабель) | 0 |
Уровень упаковки | Размерность (mm x mm x mm) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 60x105x165 | 1.04 | 1.200 | 1 ШТ | 4670002590630 |
В упаковке | 182x120x86 | 1.88 | 1.300 | 0 ШТ | 4670002590630 |
В большой упаковке | 0x0x0 | 0 | 0 | 0 ШТ | |
На паллете | 0x0x0 | 0 | 0 | 0 ШТ |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898) | kA | |
Вид привода ЭТМ | ручной | |
Тип расцепителя ЭТМ | тепловой, электромагнитный | |
Характеристика эл.магнитного расцепителя | ||
Вид рукоятки | ||
Схема автоматич.выключателя | ||
Климатическая зона | УХЛ3 | |
Тип дополнительного расцепителя | нет |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Название упаковки | шт | |
Item life status (статус жизни товара) | [1] Рабочий | |
Механизм или аксессуар | M |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Наименование серии для Контактора (04-36, 51-39 и тд) | KPRO 250 | |
Товарная группа | KPRO 250 | |
Детализация серии | (blank) | |
Расширенное наименование товара | ВА04-35 Про, 3Р, 125А Icu-25kA (250П) |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Степень защиты (IP) | IP20 | |
Моторный привод (дополнительно) | ![]() | |
Конструкция прибора | Встраиваемое устройство стационарной установки | |
С расцеплением под напряжением | ![]() | |
Диапазон уставки тока расцепления | 100 ... 125 | А |
Номин. продолжительный ток Iu | 125 | А |
Номин. отключающая способность Icu при 400 В, 50 Гц | 25 | кА |
Диапазон краткосрочной задержки расцепителя короткого замыкания | 625 ... 1250 | А |
Комплексная защита от замыканий на землю | ![]() | |
Тип подключения силовой электрич. цепи | Кабельный зажим | |
Подходит для монтажа на DIN-рейку | ![]() | |
Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов | 0 | |
Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов | 0 | |
Количество вспомогат. переключающих контактов | 0 | |
Возможность установки индикатора отключения | ![]() | |
Количество полюсов | 3 | |
Вид подключения главной электрич. цепи | Подключение спереди | |
Тип элемента управления | Прочее | |
Моторный привод встроенный | ![]() | |
Не заполнено | ||
Номин. напряжение | В | |
Диапазон регулировки без задержки срабатывания расцепителя короткого замыкания | А | |
Монтаж на DIN-рейку необязателен | Скидка | |
Полноценный аппарат с устройством защиты | Скидка |