Поиск товара

Карточка товара

Артикул: 752039
Наименование товара:VLN Модуль расш тюнера/и-ком
Бренд:Legrand
Группа продукции:Электроустановочные изделия
Сегмент продукции:Серии для скрытого монтажа
Серия продукции:Valena Life/Allure
Тип продукции:
Подтип продукции:
Е-каталог - уровень 1:A0001
Е-каталог - уровень 2:B0001
Е-каталог - уровень 3:C0017
Е-каталог - фильтр 1:
Е-каталог - фильтр 2:
Серия:596 VALENA LIFE/ALLURE электроустановочное оборудование
Статус артикула:Под заказ Т2
Минимальное количество:1
Основная единица измерения товара:ШТ
Статус в базе Item MS:Закрыт
Статус фото:Загружено
Статус сертификата:Информация по запросу | Сертификаты
Дата окончания действия разрешительных документов:
Тариф (РУБ. без НДС): 19'594.54 [Дата тарифа 2021-03-05]

Тип связиАртикулОписаниеМаркировка в чертежеПриоритет

Уровень упаковки Размерность
(mm x mm x mm)
Объем (дм3) Брутто вес ед. (кг) Кол-во в упаковкеEAN code
Без упаковки31.7x45x450.060.1051 ШТ3414970462480
В упаковке99x97x570.550.1051 ШТ3414970462480
В большой упаковке398x303x12615.192.40020 ШТ3414970545398
На паллете1000x1200x289346.824.000200 ШТ3414970833631

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Item life status (статус жизни товара) [6] Закрыт
Механизм или аксессуар M
Код ТН ВЭД 8527990000
Страна-производитель Франция
Название Mapics товара VLN Модуль расш тюнера/и-ком
Максимальная температура хранения 70.00000°C
Минимальная температура хранения -25.00000°C
ABC класс для товара C
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) 200
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) 1200мм
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) 346.8л (дм³)
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) 24КГ
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) 1000
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) 289мм
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) 3414970833631
Standard delivery lead time 18Дней
Exceptional order quantity (Mapics) 5

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Ширина изделия 45мм
Высота изделия 45мм
Длина изделия 41.1мм
Тип/способ подключения 0.00000
Ударопрочность по стандарту EN 50102 0.00000
IP степень защиты 0.00000
Монтажная глубина 41.10000мм
Максимальная рабочая температура 45.00000°C
Минимальная рабочая температура -5.00000°C
Класс ETIM [EC000669] HiFi-тюнер

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Расширенное наименование товара Valena IN'MATIC.Модуль расширения FM-тюнера с функцией интерком
Товарная группа Valena Life/Allure
Детализация серии Valena In'Matic
Тип номенклатуры Товар

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Количество запоминаемых программ20
Полоса частотFM/AM/ короткие волны
DAB+
Частота индикацииАналоговый (-ая)
Коротковолновой
Стандарт радиовещания RDS
Длинноволновой
Пульт дистанционного управления
AM
УКВ-ЧМ
Ширина45мм
Интернет радио
Высота45мм
Глубина31.7мм
ЦветПрочее
Не заполнено
Доступна поддержка IFTTTТребуетсяСкидка
Е-Каталог Россия

Назначение файлаИмя файла
Коммерческие страницыDC405_0725.pdf
СертификатыTC-D78143_21.pdf
СертификатыTC-A00378.pdf
ИнструкцииLE07442AA.pdf
ИнструкцииLE07443AA.pdf