|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|
Уровень упаковки | Размерность (mm x mm x mm) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 0x0x0 | 0.54 | 0.101 | 1 ШТ | 3414970567994 |
В упаковке | 99x97x57 | 0.55 | 0.100 | 1 ШТ | 3414970567994 |
В большой упаковке | 398x303x126 | 15.19 | 2.350 | 20 ШТ | 3414970708878 |
На паллете | 1000x1200x289 | 346.8 | 23.500 | 200 ШТ | 3414970840882 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [1] Рабочий | |
Механизм или аксессуар | M | |
Код ТН ВЭД | 8537109800 | |
Страна-производитель | Венгрия | |
Название Mapics товара | VLN-l Пульт сценариев BUS алю | |
ABC класс для товара | C | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 200 | |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200.00 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 346.80 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 23.50 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000.00 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 289.00 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | 3414970840882 | |
Standard delivery lead time | 18 | Дней |
Exceptional order quantity (Mapics) | 10 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Источник питания | Батарея | |
Дальность передачи | 150 | м |
Модуляция | FM (УКВ) | |
Ручной радиопередатчик | ![]() | |
Радиопередатчик скрытого монтажа | ![]() | |
Радиопередатчик наруж. монтажа | ![]() | |
Радиокодирующее устройство | ![]() | |
Защитная крышка клавиатуры | ![]() | |
Радиочастота | 2.4 | МГц |
Шина передачи данных KNX | ![]() | |
Шина передачи данных KNX радио | ![]() | |
Радиочастотная шина передачи данных | ![]() | |
Система непрерывно изменяющегося кода | ![]() | |
Способ/место крепления | Скрытая установка | |
Длина кода (бит) | 0 | |
Цвет | Алюминий | |
Количество команд | 0 | |
Тип поверхности | Блестящий/ глянцевый | |
Количество клавиш | 4 | |
Устройство подключения к шине в комплекте | ![]() | |
Со светодиодной (LED) индикацией | ![]() | |
С дисплеем | ![]() | |
Шина передачи данных LON | ![]() | |
Шина передачи данных по силовым проводам | ![]() | |
Другие шинные системы | Нет | |
С защитой от кражи/демонтажа | ![]() | |
С полем для маркировки | ![]() | |
Материал | Пластик | |
Качество / свойство материала | Термопласт | |
Защитное покрытие | Необработанная | |
Цвет по RAL | 7040 | |
Прозрачный | ![]() | |
С инфракрасным (ИК) датчиком | ![]() | |
Степень защиты (IP) | IP20 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Расширенное наименование товара | Valena LIFE MyHome.Сценарный выключатель для 4 сценариев.С лицевой панелью.Алюминий | |
Товарная группа | Автоматизация Legrand | |
Детализация серии | Home automation - My Home SCS (LG) |
Е-Каталог Россия |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Коммерческие страницы | DC405_0627.pdf |
Сертификаты | TC-D11029_21.pdf |
Инструкции | LE07991AA_hermes.pdf |