|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|---|---|---|---|
С этим товаром покупают | 080041 | Batibox Кор.сух.пер.1п гл.40мм | Монтажная коробка | 10 |
С этим товаром покупают | 752429 | VLN-l БЕЛ Выкл для жалюзи | 10 | |
С этим товаром покупают | 752629 | VLN-l АЛЮ Выкл для жалюзи | 10 | |
С этим товаром покупают | 754047 | VLN-l СЛК Рамка 1-пост | Рамка | 10 |
С этим товаром покупают | 754071 | VLN-l Терракота Рамка 1-пост | Рамка | 10 |
С этим товаром покупают | 754111 | VLN-l Ампир БЕЖ Рамка 1-пост | Рамка | 10 |
С этим товаром покупают | 754141 | VLN-l ЖЕМ Рамка 1-пост | Рамка | 10 |
С этим товаром покупают | 754181 | VLN-l Светлое дерево Рамка 1П | Рамка | 10 |
Уровень упаковки | Размерность (mm x mm x mm) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 39x74.7x74.7 | 0.22 | 0.111 | 1 ШТ | 3414970537638 |
В упаковке | 190x120x117 | 2.67 | 0.557 | 5 ШТ | 3414970557643 |
В большой упаковке | 598x398x140 | 33.32 | 5.970 | 50 ШТ | 3414970557650 |
На паллете | 1000x1200x305 | 366 | 29.850 | 250 ШТ | 3414970842541 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [9] Снятый с производства | |
Механизм или аксессуар | M | |
Код ТН ВЭД | 8536500700 | |
Страна-производитель | Франция | |
Название Mapics товара | VLN-l СЛК Выкл для жалюзи | |
Максимальная температура хранения | 40.00000 | °C |
Минимальная температура хранения | -5.00000 | °C |
ABC класс для товара | C | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 250 | |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 366 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 29.85 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 305 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | 3414970842541 | |
Standard delivery lead time | 0 | Дней |
Exceptional order quantity (Mapics) | 10 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Ширина изделия | 74.7 | мм |
Высота изделия | 74.7 | мм |
Длина изделия | 39 | мм |
Коммерческий цвет | 0.00000 | |
Макс. сечение кабеля | 1.50000 | мм² |
Тип/способ подключения | 0.00000 | |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | 0.00000 | |
IP степень защиты | 0.00000 | |
Монтажная глубина | 27.00000 | мм |
Максимальная рабочая температура | 40.00000 | °C |
Минимальная рабочая температура | -5.00000 | °C |
Максимальное сечение зажимаемого кабеля | 2.5 | мм² |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Расширенное наименование товара | Valena LIFE.Выключатель управления для жалюзи и рольставней 6АХ 250В.С лицевой панелью.Безвинтовые зажимы.Слоновая кость | |
Товарная группа | Valena Life/Allure | |
Детализация серии | Valena Life |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Тип комплектации | Механизм с центральной платой | |
Модель/исполнение | Переключатель 1-полюс. | |
Тип включения/управления | Клавиша (качели) | |
Количество полюсов | 1 | |
Электрич. и механич. блокировка | ![]() | |
Механическое управление | ![]() | |
Электронное управление | ![]() | |
Способ/место крепления | Скрытая установка | |
Материал | Пластик | |
Качество / свойство материала | Термопласт | |
Свободный от галогенов | ![]() | |
Защитное покрытие | Необработанная | |
Тип поверхности | Блестящий/ глянцевый | |
Способ/ тип крепления | В распор и на шурупах | |
Цвет | Светло-кремовый/ слон. кость | |
Цвет по RAL | 1013 | |
Прозрачный | ![]() | |
Поле для надписи/информац. поверхность | ![]() | |
Подходит для степени защиты (IP) | IP20 | |
Номинальный ток | 6 | А |
Номинальное напряжение | 250 | В |
Количество клавиш | 3 | |
Количество полюсов | 1-полюсный | |
Количество модулей | 0 | |
Минимальная глубина встраивания монтажной коробки | 0 | мм |
Не заполнено | ||
Доступна поддержка IFTTT | Требуется | Скидка |
Цвет - название от производителя | Скидка |
Е-Каталог Россия |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Коммерческие страницы | DC405_0737.pdf |
Сертификаты | TC-D11029_21.pdf |
Сертификаты | TC-B00824_20.pdf |
Сертификаты | TC-B02355.pdf |